Back to top

Motores CA síncronos das Séries KS06, KS09 e KS11

Nossos motores de altos polos de contagem geralmente inicia a velocidades menores (72 ou 60 rpm). Eles precisam apenas de uma rede de resistor-capacitor (RC) para operar a partir de uma fonte de energia CA de fase única. Estes motores fornecem o maior torque em um motor CA síncrono para cargas que operam a 72 rpm ou menos. Estão disponíveis em três tamanhos de estruturas.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
KS & SS Series

Recursos

  • Construção de alto torque mais recente
  • Torque do motor de até 1.500 oz-pol. (1059 N-cm)
  • 72 rpm a 60 Hz, 60 rpm a 50 Hz
  • Versões CA 120 e 240 volts
  • Rede RRC para uma operação mais suave
  • Conexões de caixa terminal ou condutor
  • Caixas de engrenagem disponíveis nos motores KS09, NEMA 34
  • Séries KS06, KS09, KS11 - Alto Torque - NEMA 23, 34 e 42
  • Série SS240, SS450 – Tamanho NEMA 34

Especificações

120 Volts, 60 Hz, Fase única, 72 rpm

  Componentes de mudança de fase
* Número do tipo Torque (mín.) # Inércia da carga amps Diagrama de
Cabos
Resistor (es) Condensador (240 VCA)
oz-pol. N-cm lb-pol.2 kg-cm2 Número do kit ohms watt Número do kit µf
^KS061T1Y 70 49 0.7 2.0 0.25 R/R/C 201052-034 600 12 201053-068 l.5
KS061T1Y 80 56 0.5 1.5 0.25 R/C 201052-033 1,000 12 201053-038 2
KS062T1Y 140 99 2.0 5.9 0.35 R/C 201052-035 600 25 201053-044 3
KS063T1Y 185 131 4.0 12 0.40 R/C 201052-049 400 50 201053-076 5
KS091T1Y 240 169 4 12 0.50 R/C 201052-037 300 50 201053-076 5
KS092T1Y 450 318 8 23 0.60 R/C 201052-041 250 50 201053-069 6
KS093T1Y 700 494 13 39 1.00 R/C 201052-027 150 100 201053-074 11
KS111T1W 700 494 7 20 1.20 R/C 201052-045 100 100 201053-032 12.5
KS112T1W 1,100 777 13 38 1.70 R/C 201052-101 75 100 201053-081 20
KS113T1W 1,500 1,059 15 44 2.10 R/C 201052-104 50 200 201053-081 20

^ use esta organização de mudança de fases R/R/C se desejar uma operação muito mais suave.

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS English 24 Mai 2017 117.34 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS English 19 Abr 2016 198.74 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
KAS06, KS09, KS11 Series Synchronous Motors 2003 English 16 Dez 2011 4.28 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Fev 2014 7.96 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Drawings
Título Idioma Data Tamanho
pdfSuperior Stepper Connection Diagrams EN.pdf English 29 Set 2011 142.25 KB Copy URL
pdfSuperior Synchronous Connection Diagrams en US.pdf English 29 Set 2011 2.05 MB Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
SSM Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS SSM     EN / DE        ...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...