Back to top

Série M e P POWERMAX II®

Os motores POWERMAX II® são os motores de passos mais poderosos disponíveis, fornecendo o maior torque por tamanho de motor e faixa de velocidade. Estes motores NEMA 23 (60 mm) estão disponíveis em configurações de meio, um e dois tubos de exaustão com torques de retenção de 42 a 253 oz-pol. A Série M inclui a tecnologia SIGMAX® para o maior torque e aceleração. Podemos oferecer modificações de coengenharia para atender as suas necessidades exatas.

Global
Produto disponível em todo o mundo
POWERMAX_M_and_P_LARGE.jpg

Recursos

  • Modelos P2: Os motores NEMA 23 (60 mm) disponíveis com três comprimentos de indutores e torques de retenção nominal que variam de 0,30 a 1,51 N-m (42 a 214 oz/pol.)
  • Modelos M2: Os motores NEMA 23 (60 mm) disponíveis com 2 comprimentos de indutores e torques de retenção nominal que variam de 0,67 a 1,79 N-m (95 a 253 oz-pol.).
  • Disponível com modificações de coengenharia acessíveis para se adequar às necessidades da sua aplicação, período de tempo e orçamento
  • Velocidades de até 3.000 rpm cumprem as demandas de velocidade da maioria das aplicações de alto torque
  • Estator encapsulado em polímero para excelente dissipação térmica
  • O polímero com extremidade em forma de sino com encaixes proporciona resfriamento e fornece maior flexibilidade para montagem do encoder e opções de freio
  • O maior diâmetro de eixo disponível em um motor de passo NEMA 23 suporta cargas radiais e axiais altas e várias modificações do eixo
  • Rolamentos de 30 mm em tamanho muito grande aumentam a vida útil do motor e do rolamento
  • A tecnologia opcional SIGMAX® aumenta as taxas de torque e aceleração
  • O rotor de baixa inércia opcional produz a maior taxa de aceleração possível
  • O rotor terrestre OD de precisão e o estator afiado ID fornecem um vácuo concêntrico de alto desempenho em um projeto de motor econômico
  • Laminações expostas melhoram a dissipação térmica para uma maior vida útil do motor
  • Operação confiável de alta qualidade apoiada por uma garantia de dois anos
  • Reconhecido pela UL

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Dados
Título Idioma Data Tamanho
pdfNema P2 Stepper System TB English 167.61 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Abr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Fev 2014 7.96 MB
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Drawings
Título Idioma Data Tamanho
2D/3D Models for POWERMAX II M and P English 20 Ago 2018 Copy URL
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...

Pages