Back to top

Série PMX

A Kollmorgen mantém sua linha de motores de passo híbridos vencedores com os motores da família PMX. Aproveitando as melhores práticas dos produtos preferidos dos clientes, a série PMX oferece uma amplitude maior de tamanhos e opções de molduras em uma solução acessível e de baixo custo.

Global
Produto disponível em todo o mundo
PMX Series Large Image

Recursos

Os motores de passo da Kollmorgen PMX oferecem:

  • Alto torque - o desempenho de alta qualidade em uma solução de baixo custo acessível
  • Vasta gama de opções padrão, incluindo: enrolamentos bipolares e unipolares, conectores integrais, eixos traseiros, vedação IP65
  • Opções para os ângulos 1,8 e 0,9 (PMX17 e PMX23)
  • Fácil aplicação em todo o mundo - CE, RoHS, ALCANCE

Apoio local da Kollmorgen oferece acesso a conhecimentos técnicos imediatos A produção flexível da Kollmorgen significa capacidades de co-engenharia flexíveis. Essas incluem:

  • Modificações do eixo - dimensões especiais de eixos, incluindo: eixos estriados, engrenagens helicoidais, e fusos acme
  • Modificações nos enrolamentos - enrolamentos especiais para se igualar a correntes, resistências, ou requisitos de indutância
  • Conectores - cores especiais e conectores especificados pelo cliente
  • Codificadores - codificadores incrementais ou absolutos com várias contagens de linha montados na fábrica
  • Caixas de velocidade - redutores planetários e caixas de velocidade montados na fábrica

A Kollmorgen oferece prazos de entrega competitivos para ambos os motores padrões e personalizados, com preços competitivos, qualidade do motor, desempenho e suporte técnico.

Especificações

A nova série PMX acrescenta os tamanhos de carcaça menores 08, 11 e 14 aos tamanhos de quadro tradicionais 17, 23 e 34 já oferecidos pela Kollmorgen. Cada tamanho de quadro é construído com alta qualidade que se traduz em confiabilidade e longa duração.

Modelo do Motor Quadro NEMA, (mm) Número de opções de comprimento Extremidade Superior do Torque de Retenção (oz-in) Extremidade Superior do Torque de Retenção (Nm)
PMX08 08 (20.2) 2 4.0 0.028
PMX11 11 (28.0) 3 16.8 0.119
PMX14 14 (35.2) 3 26.4 0.186
PMX17 17 (42.3) 5 107 0.756
PMX23 23 (56.4) 4 378 2.67
PMX34 34 (85.9) 4 1739 12.28

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfPMX Stepper Motor Installation Brief English 01 Jun 2016 1.09 MB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Kollmorgen PMX Series Stepper Motor Selection Guide English 01 Jan 2018 4.05 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Fev 2014 7.96 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...