Back to top

Motores de passos da Série Híbrida E e H

Estes são os motores de passos de alta eficiência e baixa perda com uma estrutura circular convencional nos tamanhos de estrutura NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm). Uma ampla variedade de opções, conectores e enrolamentos padrões adaptam-se aos propósitos gerais das aplicações com torques de retenção de até 27,95 N-m (3.958 oz-pol.). A Série E apresenta a tecnologia SIGMAX™ para maiores torques e taxas de aceleração.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Motores de passos da Série Híbrida E e H

Recursos

  • Projeto de estrutura circular convencional disponível em NEMA 23, NEMA 34 e NEMA 41
  • Torques de retenção de até 27,95 N-m (3.958 oz-pol.)
  • Altamente personalizável para se adaptar a praticamente todas as aplicações
  • Os motores da Série E e H fornecem maior capacidade de velocidade necessária para aplicações transversais rápidas
  • Os motores de propósitos gerais da Série E apresentam a nossa tecnologia SIGMAX™ para maiores torques e taxas de aceleração
  • Selecione no painel terminal (através de conduto) os conectores MS ou conexões com condutores móveis em gabinetes padrão ou à prova d'água (conexões de chicote não disponíveis em estruturas NEMA 23)
  • Os modelos NEMA 34 e 42 são reconhecidos pela UL e apresentam o isolamento Classe B
  • Os modelos NEMA 34 e 42 são classificados pela IP65 com construção "C" (conector MS), "L" (painel terminal) ou "M" (painel terminal), com vedação do eixo

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Ago 2020 389.92 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity E-H English 19 Abr 2016 113.75 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Fev 2014 7.96 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...