Back to top

Servo Motores DBL e DBK

Os servo motores DBL/DBK da Kollmorgen incorporam ímãs de alto desempenho para atender às necessidades de aplicações industriais com demandas altamente dinâmicas. Os modelos DBK são diminuídos e adaptados para o uso em espaços restritos.

EMEA
Disponibilidade limitada fora da Europa
DBL-DBK_Series_LARGE

Recursos

Recursos

  • Ímãs de alto desempenho para funções altamente dinâmicas
  • Dimensões de flange de acordo com o padrão IEC, encaixe j6, precisão de acordo com o DIN 42955, classe de tolerância R
  • Classe de vibração N de acordo com o DIN ISO 2373
  • Isolamento para voltagem nominal da rede elétrica de 480 V (DBL1: 230 V)
  • Material de isolamento de classe F de acordo com o DIN 57530
  • Cabeça do eixo sem entrada para chave
  • Proteção de ingresso IP64
  • Determinador embutido
  • Os motores DBL2-8 e DBK são reconhecidos pela UL

Opções

  • Freio
  • Eixo com entrada para chave
  • Anel radial de vedação do eixo
  • Tomadas com montagem vertical para o determinador e as conexões de energia
  • Codificador EnDat integrado de alta resolução
  • Segundo contato de proteção térmica

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfDBL-DBK Part Number Scheme English 26 Nov 2009 23.29 KB Copy URL
pdfDBL-DBK Synchronous Servomotors Instructions Manual EN (REV 11/2016) English 01 Nov 2016 1.51 MB Copy URL
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho
pdfDBL & DBK Servomotor EU Declaration of Conformity EN English 21 Abr 2016 923.27 KB Copy URL
pdfEAC Certification for Motors English, Russian 09 Dez 2020 98.97 KB Copy URL
Relatórios Técnicos
Título Idioma Data Tamanho
pdfDBL Motor to AKM Mounting Cross Reference English 10 Ago 2017 335.1 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen DBL DBK Servo Motor Brochure UK English 01 Out 2015 526.74 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Article
Shaft extension and flange run-out EN42955 describes the circular run-out and concentricity tolerances from the shaft to the flange. This depends on the manufacturing tolerances of the shaft, bearings and flange. The standard...
NEMA Frame Size [toc] General A key part of motor interchangeability has been the standardization of frame sizes. This means that the same power, speed, and enclosure will normally have the same frame size...
Motor Data Legend Symbol Dimension English Description M0 Nm Standstill torque The standstill torque can be maintained indefinitely at a speed n<100 rpm and rated ambient...
Cogging General Cogging torque designates a phenomenon with electrical motors, which possess permanent magnets in the stator and a slotted anchor from electric sheets or a slotted stand and an anchor...
Servo Motors [toc] General A servo motor is a rotary actuator that allows for precise control of angular position. It consists of a motor coupled to a sensor for position feedback. It also requires a servo...

Pages