Back to top

Servo Motores DBL e DBK

Os servo motores DBL/DBK da Kollmorgen incorporam ímãs de alto desempenho para atender às necessidades de aplicações industriais com demandas altamente dinâmicas. Os modelos DBK são diminuídos e adaptados para o uso em espaços restritos.

EMEA
Disponibilidade limitada fora da Europa
DBL-DBK_Series_LARGE

Recursos

Recursos

  • Ímãs de alto desempenho para funções altamente dinâmicas
  • Dimensões de flange de acordo com o padrão IEC, encaixe j6, precisão de acordo com o DIN 42955, classe de tolerância R
  • Classe de vibração N de acordo com o DIN ISO 2373
  • Isolamento para voltagem nominal da rede elétrica de 480 V (DBL1: 230 V)
  • Material de isolamento de classe F de acordo com o DIN 57530
  • Cabeça do eixo sem entrada para chave
  • Proteção de ingresso IP64
  • Determinador embutido
  • Os motores DBL2-8 e DBK são reconhecidos pela UL

Opções

  • Freio
  • Eixo com entrada para chave
  • Anel radial de vedação do eixo
  • Tomadas com montagem vertical para o determinador e as conexões de energia
  • Codificador EnDat integrado de alta resolução
  • Segundo contato de proteção térmica

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Relatórios Técnicos
Título Idioma Data Tamanho
pdfDBL Motor to AKM Mounting Cross Reference English 10 Ago 2017 335.1 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen DBL DBK Servo Motor Brochure UK English 01 Out 2015 526.74 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Article
Servomotoren [toc] Allgemeines Der Servomotor ist ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält im Sinne eines Stellantriebs. Die Position ist dabei im Falle eines...
Rundlauf, Koaxialität, Planlauf EN42955 beschreibt den Planlauf und Konzentrizität der Welle zum Flansch. Dies ist abhängig von den Fertigungstoleranzen der Welle, der Lagersitze, des Flansches und der Lager selbst. Die Norm...
NEMA Baugröße [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen...
Motordaten Legende Symbol Dimension Deutsch Beschreibung M0 Nm Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 U/min und Nenn- Umgebungsbedingungen...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...

Pages