Servo Motores DBL e DBK
Os servo motores DBL/DBK da Kollmorgen incorporam ímãs de alto desempenho para atender às necessidades de aplicações industriais com demandas altamente dinâmicas. Os modelos DBK são diminuídos e adaptados para o uso em espaços restritos.

Recursos
Recursos
- Ímãs de alto desempenho para funções altamente dinâmicas
- Dimensões de flange de acordo com o padrão IEC, encaixe j6, precisão de acordo com o DIN 42955, classe de tolerância R
- Classe de vibração N de acordo com o DIN ISO 2373
- Isolamento para voltagem nominal da rede elétrica de 480 V (DBL1: 230 V)
- Material de isolamento de classe F de acordo com o DIN 57530
- Cabeça do eixo sem entrada para chave
- Proteção de ingresso IP64
- Determinador embutido
- Os motores DBL2-8 e DBK são reconhecidos pela UL
Opções
- Freio
- Eixo com entrada para chave
- Anel radial de vedação do eixo
- Tomadas com montagem vertical para o determinador e as conexões de energia
- Codificador EnDat integrado de alta resolução
- Segundo contato de proteção térmica
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
DBL - DBK Typenschlüssel | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/dbl-dbk_d.pdf |
DBL-DBK Betriebsanleitung DE | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20DBL-DBK%20Synchron-Servomotoren%20Betriebsanleitung.pdf |
DBL-DBK Part Number Scheme | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/dbl-dbk_e.pdf |
DBL-DBK Synchronous Servomotors Instructions Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20DBL-DBK%20Synchronous%20Servomotors%20Instructions%20Manual_0.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen DBK Synchron Servomotor 3D Zeichnung | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20DBK%20Synchron-Servomotor%203D_Zeichnung_de-de_rev1.zip |
Kollmorgen DBL Synchron Servomotor 3D Zeichnung | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20DBL%20Synchron-Servomotor%203D_Zeichnung_de-de_rev2.zip |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Compartilhar URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
DBL & DBK Servomotor EU Declaration of Conformity EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CE_DBL_DBK%20EN.pdf |
EAC Certification for Motors | English, Russian | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/eac_declaration_motors.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.