Pular para o conteúdo principal
Servomotor AKMH 600px

Série AKMH de aço inoxidável

A Kollmorgen projeta soluções personalizadas para ambientes desafiadores desde a nossa fundação em 1916. As mais notáveis foram os motores usados em Jason Jr., o ROV que foi usado para explorar o Titanic. O culminar dessas experiências foi alavancado na série de motores AKMH. Projetado para contato com alimentos e zonas de respingo, o AKMH reduz o tempo de limpeza e manutenção, contribuindo diretamente para uma maior OEE (Efetividade Geral do Equipamento) geral das máquinas.

 

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

Risco de recall reduzido. A Lei de modernização da segurança alimentar (FMSA) dá ao governo federal dos EUA a capacidade de fechar instalações, recolher produtos alimentícios e cobrar multas rígidas para garantir a segurança pública em relação à fabricação de produtos alimentícios. O AKMH foi concebido para satisfazer os requisitos de higiene mais exigentes da indústria, a fim de reduzir a possibilidade de doenças transmitidas por alimentos e recalls dispendiosos.

Projetado para limpeza rápida e maior tempo de atividade. O motor de aço inoxidável AKMH foi projetado para atender aos padrões IP69K, EHEDG e 3A, e é construído com materiais de grau alimentício aprovados pela FDA. A eliminação cuidadosa de superfícies planas, rachaduras e fendas impede o acúmulo de material estranho e bactérias. A carcaça e o cabo do AKMH podem suportar lavagens diárias com alta pressão, alta temperatura e produtos químicos cáusticos. O projeto robusto significa que as proteções e tampas não são necessárias para proteger o motor de regimes de limpeza severos. Estes recursos do AKMH constituem uma limpeza mais rápida, mantendo sua máquina funcionando e aumentando a OEE de sua linha de fabricação.

Conclusão. A série AKMH de aço inoxidável foi projetada para aplicações de máquinas assépticas rigorosas. O AKMH vem em 19 tamanhos de motor padrão, com vários enrolamentos padrão para cada um para atender às muitas aplicações de motor encontradas nas indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica. O AKMH da Kollmorgen ajuda a manter o mais alto padrão de limpeza da máquina, aumenta a OEE e reduz a possibilidade de recalls graves.

  • Aumente a OEE da sua máquina através por meio da confiabilidade do projeto de lavagem superior
  • Reduza o custo de propriedade da sua máquina devido à redução do tempo de limpeza e ao aumento da confiabilidade
  • Aumente o valor da sua máquina reduzindo o risco de recall do seu cliente… devido ao design higiênico superior do AKMH
  • Certificação IP69K para motor e cabo
  • Técnica de projeto exclusivo para eliminar condensação
  • Vedações com anéis aprovadas pela FDA
  • Todas as superfícies expostas são de aço inoxidável 316L, superiores a 303/304 para higiene e resistência à corrosão
  • Design arredondado sem cantos ou frestas
  • Tampa traseira inclinada para eliminar a formação de poças, mesmo em montagem vertical
  • Sem hardware externo (sem arruelas ou parafusos) para prender criação de patógenos ou cair em alimentos
  • Superfície lisa atendendo aos critérios EHEDG e 3A, promovendo limpeza rápida e sem abrigar patógenos
  • Lubrificante para rolamentos de grau alimentício aprovado pela FDA
  • Vedação de eixo de grau alimentício aprovada pela FDA
  • Cabo projetado para eliminar a necessidade de tubo
  • Sem coberturas protetoras necessárias para washdown. Sem necessidade de desmontagem de limpeza secundária
  • Opção de tubulação de grau alimentício aprovada pela FDA para aplicações em que o cabo está na zona alimentar
  • Cabo único para maior confiabilidade, limpeza mais rápida e menos lugares para abrigar patógenos
  • Método de marcação higiênica elimina o acúmulo de patógenos
  • Vedação higiênica do eixo IP69K, que inclui tratamento especial do eixo para uma vida útil prolongada
  • Nosso ajuste personalizável atenderá às suas necessidades, e você gastará menos tempo ajustando os mecanismos da sua máquina
  • Recursos de projeto inovadores para reduzir o custo e o tempo associados à instalação
  • Configuração líder da indústria para um desempenho otimizado
  • Combinações de 19 carcaças/comprimentos dos ímãs do rotor
  • Enrolamentos projetados para otimizar o desempenho de sua máquina
  • Cabos projetados para conexão direta à família de drives AKD (plug and play)
  • Montagens faceadas ou flangeadas disponíveis nos padrões IEC e NEMA
  • Velocidades nominais para 8.000 rpm
  • Torques nominais até 22 Nm
  • Torques de pico até 92 Nm
  • Cabos projetados para atender à NFPA 79 sem a necessidade de proteção térmica adicional
  • Comprimentos de cabo configuráveis para 15 metros, sem necessidade de caixas de junção intermediárias
  • Todos os feedbacks digitais com placa de identificação digital para configuração automática
  • Opção de freio
  • Opção de feedback absoluto multivoltas, padrão de feedback absoluto de uma volta
  • Certificações UL/CE/IP69K
  • Certificações EHEDG/NSF/BISSC pendentes

Especificações

  Potência nominal
(kW) Faixa
Faixa de torque nominal
(Nm)
Faixa de torques de pico Velocidade máxima Diâmetro do motor
(mm)
AKMH2 0,18 – 0,52 0,4 – 1,4 1,6 – 5,5 8.000 72,5
AKMH3 0,35 – 0,72 1,1 – 2,5 4 – 10,5 8.000 85
AKMH4 0,6 – 1,0 1,7 – 5 6 – 20 6.000 114
AKMH5 0,77 – 2,2 4 – 12 13 – 45 6.000 132
AKMH6 2,1 – 5,5 10,4 – 21 35 – 79 6.000 186

Resumo dos 19 tamanhos de AKMH disponíveis. Consulte o Guia de seleção do AKMH para obter mais detalhes

Guia de seleção

Seletor de produto do servomotor

Kollmorgen Product Selector

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf
AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf
AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf
AKMH Instruction Manual EN DE English, German
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKMH_Installation-de-en.pdf
AKMH Part Number Scheme (US) English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/akmh_e_us.pdf
AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf
AKMH Vented Connector Installation Bulletin English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
Compartilhar URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Título Idioma Data Compartilhar URL
Kollmorgen Full-line Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
AKMH End-user Flyer inglês Compartilhar URLVisualizar
AKMH Selection Guide inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA inglês Compartilhar URLVisualizar

Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
AKMH Certification NSF/ANSI 169 English
Compartilhar URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169
AKMH EU Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf
AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf
AKMH UKCA Declaration of Conformity English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf
AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-04/AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria de servomotores. Em seguida, essas informações são utilizadas no cálculo de força/torque RMS efetivo do eixo para o dimensionamento adequado do motor.
Learn More

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma a aumentar a produtividade do processamento e embalagem de alimentos.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais