Back to top

Servo Motores Série AKMH em Aço Inox

O servo motor da Série AKMH foram projetados para agilizar a limpeza de sua máquina ou processo. O que chamamos de CIP (Clean-In-Place), permite que seja montado sem precisar de proteções contra respingos de matéria prima, facilitando na hora da limpeza do equipamento, maximizando o tempo de produção efetiva da máquina. Disponível em 19 tamanhos e diversas configurações, o AKMH abre as portas para novas tecnologias e permite utilizar servo motores onde antes só era permitido utilizar soluções hidráulicas ou pneumáticas.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

  • Um único cabo para potência e feedback...fácil de limpar
  • Sem hardware externo...suave, fácil de limpar
  • Construído em Aço Inox 316L. Fácil de limpar a resistente a corrosão
  • Opção de motor ventilado (passivo)... Reduz condensação, amplia a vida útil
  • 19 tamanhos disponíveis - mais opções para sua máquina
  • Grau de proteção IP69K a 1450psi - submersível e variação de temperatura
  • Dados de especificação gravados a laser no corpo do motor - mais higiene
  • Não possui superfície plana, não permitindo acúmulo de líquidos na carcaça
  • Projetado sob as normas EHEDG e 3A

Especificações

  Faixa de
Potência
(kW)
Faixa de
Torque Contínuo
(Nm)
Faixa de
Torque de Pico
(Nm)
Velocidade
Máxima
Diâmetro do
Motor
(mm)
AKMH2 0.18 - 0.52 .4 - 1.4 1.6 - 5.5 8000 72.5
AKMH3 0.35 - 0.72 1.1 - 2.5 4 - 10.5 8000 85
AKMH4 0.6 - 1.0 1.7 - 5 6 - 20 6000 114
AKMH5 0.77 - 2.2 4 - 12 13 - 45 6000 132
AKMH6 2.1 - 5.5 10.4 - 21 35 - 79 6000 186

Resumo dos 19 tamanhos disponíveis do AKMH. Para maiores informações, acesse o Guia de Seleção AKMH

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Relatórios Técnicos
Título Idioma Data Tamanho
pdfFixação da malha dos cabos (servos AKMx) na placa de aterramento do drive AKD Portuguese, Brazil 22 Dez 2014 331.9 KB Copy URL
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
AKMH End-user Flyer English 11 Abr 2018 798.79 KB
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK English 02 Out 2015 998.78 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
AKMH Selection Guide Rev E EN English 14 Mar 2018 4.06 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Article
Servomotors [toc] General The servo motor is an engine, that can drive to different set point positions and then maintains these in the sense of a control drive. The position is thereby in case of a...
DRIVE-CLiQ DRIVE-CLiQ is an open encoder interface. Kollmorgen offers AKM Motors with singleturn or multiturn Encoders and DRIVE-CLiQ Interface. The Motor feedback can be connected via an M12 connector to the...
Feedback Sensors Keep Servomotors on Target Servomotor-powered motion control systems are expected to be fast and accurate, and when correctly specified, they are. However, there are numerous factors that cause them to miss the target.  ...
Back EMF Back Electro-motive Force is the voltage generated during the operation of a rotating machine (a generator or a motor). When voltage (an electro-motive force) is applied to a motor's armature, it...
Linear Actuators  [toc] General This page describes the stainless steel linear actuator ERD. The stainless steel AKMH servomotors, which can be mounted to the actuators, are driven by a servo amplifier...

Pages