Back to top

Servo Motores para Lavagem e Alimentos AKM™

Os motores AKM™ Washdown e Washdown Food Series estão disponíveis com tamanhos de frame de 2 a 6. Esses motores inovadores incorporam nosso eletromagnetismo AKM líder do setor em uma carcaça protegida por revestimento 2-K e configuração de vedação com classificação IP67. O hardware de aço inoxidável é usado em todas as interfaces de precisão. O modelo para alimentos incorpora lubrificantes seguros para o contato e consumo incidental.

Global
Produto disponível em todo o mundo
AKM GRANDE

Recursos

Recursos

  • Tamanhos de frame de 2 a 6
  • Torques estáticos de 1 a 25 N-m
  • Disponível com uma ampla variedade de comprimentos, enrolamentos, sistemas e feedback e tecnologias de conexão padrão
  • Resistente a químicos corrosivos, inclusive produtos de limpeza muito alcalinos ou ácidos
  • A versão para alimentos está em conformidade com os requisitos da FDA, inclusive lubrificantes e materiais seguros para o contato e consumo incidental
  • Design de vedação IP67 com vedação do eixo PTFE
  • Eixo de aço inoxidável

Benefícios

  • Ideal para aplicações sujeitas a regulamentos de higiene rigorosos
  • Uma solução econômica para qualquer aplicação que exija lavagem periódica
  • Maior vida útil do motor
  • Maior taxa de purificação
  • Não é necessária nenhuma tampa ou proteção especial para o revestimento do motor
  • Atende às necessidades de uma ampla variedade de aplicações sem exigir aço inoxidável de alta qualidade e caro para o revestimento do motor
  • Aço inoxidável usado no eixo, parafusos e conectores do motor

Especificação

Tamanho da armação AKM1 AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6
Comprimento da pilha 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4,5
Enrolamentos B,C,D,E C,D,E,
F,G
C,D,E,H C,E,G,
H,J,K
E,G,K,
L,M,N
G,K,L,
M,N,P
BUS máx. (VCC) 320 640 640 640 640 640
Estolagem Tc máx.
Nm (lb-pol)
0.409
(3.62)
1.4
(12.6)
2.88
(25.5)
6.0
(53.1)
14.1
(125)
25.0
(221)
Tp máx.
Nm (lb-pol)
1.46
(12.9)
4.82
(42.7)
10.22
(90.5)
20.4
(181)
38.4
(340)
65.2
(577)
N nominado máx. 8000 8000 7000 6000 6000 6000
Potência nominal máx.
a BUS máx.
kW (Hp)
.30
(.41)
.54
(.72)
1.19
(1.59)
1.73
(2.32)
3.87
(5.19)
6.16
(8.25)
Resistência química
(Ph)
2–12 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12
Proteção de ingresso IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Eixo Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Carcaça Aço inoxidável* Aço inoxidável* Aço inoxidável* Aço inoxidável* Aço inoxidável* Aço inoxidável*

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
AKM Washdown Brochure en-EN revA English 16 Fev 2012 213.25 KB
AKM Washdown Datasheet EN revC English 24 Mai 2012 215.34 KB
Kollmorgen AKM Washdown Food Gearmotor Flyer UK English 02 Out 2015 578.43 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mai 2018 2.56 MB
Packaging Brochure EN English 28 Ago 2013 2.14 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Abr 2018 3.06 MB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen 2G Cable Guide English 14 Mar 2019 21.67 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide (Interactive) English 15 Mar 2019
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide English 04 Jan 2018 9.83 MB
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide S4W Italy English 24 Out 2018 3.89 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Drawings
Título Idioma Data Tamanho
AKM 3D Models & 2D Dimensions English 04 Jun 2018 Copy URL
AKM 3D Models & 2D Dimensions English 04 Jun 2018 Copy URL
Article
Mean Time Between Failure AKD AKM Gen 1 Summary of Juran's Mean Time Between Failure (MTBF) for AKD & AKM.  Data up through 2014. Kollmorgen AKD and AKM Products Purpose A rough calculation of the Mean Time Between...
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Configurando Motores com Freio no Workbench [toc] Descrição A única forma de controlar o tempo e acoplamento/desacoplamento do sistema de frenagem estática de um servomotor nos drives AKD, é através da parametrização...
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...

Pages