Servomotores AKM™ Washdown e Food Grade
Os motores Kollmorgen AKM™ Washdown e Washdown Food Series estão disponíveis nos tamanhos de carcaça 2 a 6. Esses motores inovadores incorporam nossos eletromagnéticos AKM líderes da indústria em uma carcaça protegida por um revestimento 2-K e configuração de vedação com classificação IP67. O hardware de aço inoxidável é usado em todas as interfaces de precisão. O modelo de grau alimentício incorpora graxas que são seguras para contato e consumo incidentais.
Características
Recursos
- Tamanhos de carcaça 2 a 6
- Torques estáticos de 1 a 25 Nm
- Disponível com uma ampla gama de comprimentos padrão, enrolamentos, sistemas de feedback e tecnologias de conexão
- Resistente a produtos químicos corrosivos, incluindo produtos de limpeza altamente alcalinos ou ácidos
- A versão de grau alimentício está em conformidade com os requisitos da FDA, incluindo lubrificantes e materiais seguros para contato e consumo acidentais
- Projeto de vedação IP67 com vedação de eixo PTFE
- Eixo de aço inoxidável
Benefícios
- Ideal para aplicações sujeitas a rigorosos regulamentos de higiene
- Uma solução econômica para qualquer aplicação que exija lavagens periódicas
- Vida útil do motor aumentada
- Capacidade de purificação mais alta
- Nenhuma cobertura adicional ou proteção especial necessária para a carcaça do motor
- Atende às necessidades de uma ampla gama de aplicações sem exigir aço inoxidável caro e de alta qualidade para a carcaça do motor
- Aço inoxidável usado para eixo do motor, parafusos e conectores
Especificações
Tamanho da carcaça | unidades | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento da pilha magnética | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
Enrolamentos | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
Barramento de comunicação máx. | VCC | 640 | ||||
Tc de parada máx. | Nm (lb-pol.) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) |
Tp máx. | Nm (lb-pol.) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) |
Classificação máx. | N | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Potência nominal máx. no barramento | kW (Hp) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) |
Resistência química | (Ph) | 2–12 | ||||
Proteção de entrada | IP67 | |||||
Eixo | Aço inoxidável | |||||
Carcaça do conector | Aço inoxidável* |
A modificação é o nosso padrão
Entendemos que os motores comerciais prontos para uso não podem atender a todas as demandas de projeto e desempenho. É por isso que oferecemos inúmeras modificações padrão.
Recursos do motor | Modificações padrão |
---|---|
Dimensões do eixo dianteiro | Dimensões específicas do eixo do cliente, incluindo comprimento e diâmetro ou características do eixo, como chaves abertas, chavetas ou características especiais usinadas |
Enrolamento especial | Enrolamentos especiais para otimizar a eficiência do sistema servo |
Conectores e cabos | Configurações do conector do motor definidas pelo cliente, pinos e requisitos do cabo |
Dimensões da moldura dianteira | Usinagem especial Front Endbell (flange A) para atender aos requisitos de montagem específicos do cliente |
Dispositivos alternativos de feedback | A produção AKMH permite a instalação e teste de vários dispositivos de feedback de terceiros especificados pelo cliente |
Sensor térmico | Dispositivos tipo termistor PTC ou linear |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKM Instruction Manual EN DE IT ES FR RU | English, French, German, Italian, Russian, Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKM_Installation-ge-en-it-sp-fr-ru.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Compartilhar URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Washdown Data Sheet EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_standard%20AKM.pdf |
AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
AKM_Regulation_REACH_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-04/AKM_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKM 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Compartilhar URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akm |
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.