Back to top

RBE

A Série RBE inclui uma vasta gama de motores sem escova para aplicações do drive direto. Estes motores são fabricados em configurações (RBE) e sem estrutura (RBEH) alinhados. Disponíveis atualmente somente para oferecer assistência a clientes existentes. Para novas aplicações recomendamos os motores DDR sem estrutura da Série KBM™, motores da Série Housed D e DH ou a inovadora Série Cartridge DDR® da Kollmorgen.

Americas
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
RBE_Large

Recursos

Recursos

  • 10 tamanhos de estruturas de 21,3mm a 239mm OD
  • Intervalo de torque contínuo de 0,01 N-m a 38 N-m
  • Intervalo de torque de pico de 0,03 N-m a 200 N-m
  • Velocidades de até 35.000 rpm
  • Enrolamentos padrão e personalizado para atender aos requisitos de desempenho de velocidade/torque
  • Os modelos housed RBEH são distribuídos com eixos de aço inoxidável e podem incluir qualquer combinação de sensores Hall, encoder ou resolver, como os dispositivos de realimentação de posição do rotor
  • Os modelos sem estrutura RBE usam os próprios rolamentos e eixo da carga, e podem incluir sensores Hall integrados e dispositivos de realimentação de posição adicional, da mesma forma que encoderes ou resolvers podem ser adicionados como componentes separados

Benefícios

  • Baixo desgaste para rotação suave de baixa velocidade
  • O projeto sem estrutura permite reduções significativas na inércia do rotor e aumento na aceleração
  • A eficiência e resfriamento melhorados fornecem um maior desempenho em uma ampla variedade de condições de operação
  • A configuração sem estrutura reduz o tamanho da máquina e os requisitos de manutenção, uma vez que o motor e a carga utilizam o mesmo conjunto de rolamentos

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Technology Brief
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen RBE Servostar technical publication English 26 Fev 2018 335.02 KB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Motors with Servostar S Catalog EN 2003 English 12 Set 2013 334.27 KB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
RBE Series Motors Brochure EN 2003 English 12 Set 2013 503.84 KB
Article
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...

Pages