Back to top

Housed D e DH

Os motores Rotativos de Drive Direto Alojado (DDR) oferecem um alto desempenho e manutenção zero em uma solução servo de precisão. Estes motores combinam grande diâmetro, pequeno comprimento e um grande número de polos magnéticos para fornecer excelente densidade de torque, enquanto elimina a necessidade de caixas de engrenagem, correias dentadas e outros componentes de transmissão. Nossas capacidades de coengenharia garantem uma solução de ajuste correto para a sua aplicação.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Housed_D_and_DH_LARGE.jpg

Recursos

Recursos

  • Série D: Energia em linha de 240 VCA
  • Série DH: Energia em linha de 400/480 VCA
  • 5,3 a 339 N-m (3,9 a 250 lb-pés) de torque contínuo acomoda uma grande variedade de requisitos de aplicação
  • A velocidade de até 800 rpm cumpre a maioria dos requisitos de aplicação de alto torque/baixa velocidade
  • Taxas de energia de até 3.240 watts cumprem requisitos de alta energia na maioria das aplicações
  • Dispositivo de realimentação de encoder senoidal de alta resolução fornece precisão e repetibilidade excepcionais abaixo de um arco-segundo
  • O realimentação do resolver robusto de várias velocidades opcional fornece uma operação confiável em ambientes severos
  • A vedação do eixo IP65 e 67 é resistente à poeira e jatos d'água
  • Termistor integrado oferece proteção contra altas temperaturas
  • Conformidade CE, reconhecimento UL para aceitação global

Benefícios

  • Fornece funcionalidade programável em sistemas de indexação que ultrapassa a taxa de transferência da relutância de tecnologias variáveis ou mecânicas
  • A conexão direta à carga elimina recuo, conformidade, manutenção e eventual substituição de caixas de engrenagem, cintos ou polias
  • Recuo zero e conformidade fornecem desempenho de sistema mais receptivo
  • Elimina dispositivos de acoplamento, reduzindo o tamanho geral da máquina
  • O projeto de marcação único e duplo reduz a fricção estática

Especificações

Sistemas de 240 Volts

  Servodrive AKD Desempenho
AKD-0060X AKD-0120X AKD-0240X Torque Contínuo1 Torque de Pico Velocidade
Máxima
Nm lb-pés Nm lb-pés RPM
D061 x     5.3 3.9 16.9 12.5 500
D062 x     9.8 7.2 33.5 24.7 500
D063 x     17.7 13.1 64.4 47.5 500
D081 x     15.9 11.7 45.0 33.2 500
D082 x     25.9 19.1 92.2 68.0 300
D083 x     50.4 37.2 160 118 250
D101 x     34.6 25.5 129 95.0 300
D102 x     63.4 46.7 277 167 200
D103   x   115 85.0 501 370 120
D141   x   108 80.0 367 271 200
D142   x   183 135 519 383 120
D143     x 339 250 1341 969 60

Sistemas de 400/480 Volts

  Servodrive AKD Desempenho
AKD-0060X AKD-0120X AKD-0240X Torque Contínuo1 Torque de Pico Velocidade
Máxima
Nm lb-pés Nm lb-pés RPM
DH061 x     5.3 3.9 16.9 12.5 800
DH062 x     9.8 7.2 33.5 24.7 800
DH063 x     17.7 13.1 64.4 47.5 800
DH081 x     15.9 11.7 45.0 33.2 500
DH082 x     25.9 11.7 45.0 33.2 500
DH083 x     50.4 37.2 160 118 500
DH101 x     34.6 25.5 129 95.0 300
DH102 x     63.4 46.7 277 167 300
DH103   x   115 85.0 501 370 250
DH141   x   108 80.0 367 271 300
DH142   x   183 135 519 383 300
DH143     x 339 250 1341 969 120

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Relatórios Técnicos
Título Idioma Data Tamanho
pdfApplication Note 106 EN.pdf English 28 Set 2011 567.98 KB Copy URL
pdfApplication Sizing Guide EN.pdf English 28 Set 2011 205.49 KB Copy URL
pdfFrameless-Brushless Mounting EN English 30 Set 2011 176.16 KB Copy URL
pdfInertia Matching For DDR EN.pdf English 28 Set 2011 220.02 KB Copy URL
pdfRadiated Emissions 107 EN English 30 Set 2011 531.9 KB Copy URL
pdfServo Speed Regulation EN English 30 Set 2011 101.56 KB Copy URL
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
Kollmorgen Housed DDR Motors Selection Guide English 01 Jan 2018 3.64 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
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
科尔摩根有框架直接驱动旋转 (DDR) 电机选型指南 Chinese, Simplified 13 Mai 2016
Drawings
Título Idioma Data Tamanho
Housed D & DH 3D Models & 2D Dimensions English 31 Jul 2018 Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...