Pular para o conteúdo principal

Geradores de conversão de energia Redi-Line

Nossa Série Redi-Line fornece energia conveniente e silenciosa de 120 ou 230 VCA para aplicações remotas e móveis. Eles operam diretamente nas baterias do seu veículo, convertendo energia CC em CA para fazer funcionar qualquer tipo de equipamento elétrico em locais onde a energia CA conveniente não está disponível. Encaixado em compartimentos de aço resistentes, estes geradores compactos e silenciosos podem ser montados em qualquer posição. Escolha o Redi-Line para fazer funcionar ferramentas, aparelhos, iluminação e mais—sem o barulho e fumaça de um gerador à gasolina.

Global
Disponibilidade limitada

Recursos

  • Construção robusta e confiável com gabinete de aço resistente
  • O circuito de inicialização Demand prolonga a vida útil da bateria
  • Fornece com facilidade correntes de saída de pico até 1,5 vezes a taxa de saída contínua para energia extra de inicialização
  • Montado convenientemente em qualquer posição em um espaço mínimo
  • Saída de onda senoidal real
  • Tomada para GFI opcional
  • Opera em ambientes com temperaturas de -30°F a 130°F
  • Energia silenciosa e compacta, sem fumaça
  • Manutenção mínima

Especificações

Modelos DA12A-500A DA12L-1600A-GFI
tensão de Entrada (CC) 12 12
tensão de Entrada Nominal (CC) 12.6 12.6
Saída contínua em watts 500 1600
Sobretensão na saída em watts 750 2400
tensão de saída* (CA) 120 120
Frequência da saída (Hz) 65 65
Corrente de saída contínua 4.5 14.5
Corrente de sobretensão na saída (Amps) 7 22
Forma de onda Seno Seno
Comprimento (polegadas) 16.25 16.75
Altura (polegadas) 5.5 9.13
Diâmetro (polegadas) 5.18 7.38
Peso (lbs.) 26 53

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Pacific Scientific Redi-Line Generators Installation and Service Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Redi-Line_Installation_Manual.pdf
Pacific Scientific Redi-Line Generators User's Guide English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/redi-line_users-guide_en-US_revA.pdf

Suporte

Trade Compliance
Bethany Seymour Bethany…
Fevereiro 21, 2023

Ver todos os artigos

Fale Conosco

Fale Conosco >

Siga os links para obter as informações de contato.
Portal do parceiro AGV

Portal do parceiro AGV >

Através do Portal do Parceiro AGV, você poderá acessar nossos Serviços NDC, como Suporte Técnico, Atendimento ao Cliente e Treinamento. Aqui também é onde você também pode fazer o download do software NDC mais atualizado.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais