Back to top

Imã Permanente CC (PMDC)

Os motores CC de ímã permanente da Kollmorgen oferecem uma construção de qualidade resistente e operação confiável. Este projeto usa ímãs permanentes em vez de um ímã convencional para permitir um motor mais leve, mais compacto e eficiente com uma ampla gama de velocidade e uma curva de torque/velocidade excepcionalmente linear. Existem muitas opções disponíveis, incluindo modelos à prova de explosão e laváveis, além de modificações de coengenharia com um bom custo benefício.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
PMDC grande

Recursos

  • Série SR e SRF.
    • Classificado pela SCR, padrões NEMA
    • 1/8 a 1 HP, 90 volts, 1750 rpm
    • 1/4 a 3 HP, 180 volts, 1750 rpm
  • Série STF.
    • serviço de lavagem, classificado pela SCR, padrões NEMA
    • 1/4 a 1 HP, 90 volts, 1750 rpm
    • 1/2 a 2 HP, 180 volts, 1750 rpm
  • Série EP.
    • à prova de explosão, classificado pela SCR, padrões NEMA
    • 1/4 a 3/4 HP, 90 volts, 1750 rpm
    • 1/4 a 3/4 HP, 180 volts, 1750 rpm
    • 1/3 HP, 12 volts, 1750 rpm
    • 1/3 a 3/4 HP, 24 volts, 1750 rpm
  • Série BA:
    • baixa tensão, padrões NEMA
    • 1/4 a 1/2 HP, 12 volts, 1750 rpm
    • 1/4 a 1 HP, 24 volts, 1750 rpm
  • Imãs antidesgaste para uma operação suave de baixa velocidade
  • Armadura impregnada em poliéster para integridade mecânica e elétrica
  • Capacidade de alta sobrecorrente e frenagem dinâmica
  • Comutador com fusível resistente
  • Configurações TEFC e TENV
  • Molas com escova de força constante com escovas substituíveis em campo
  • Caixa de conduto de vedação com grande compartimento de cabeamento
  • Montagem métrica ou NEMA
  • Grandes rolamentos vedados, padrão
  • Isolamento Classe H
  • Kits de adaptador do tacômetro disponíveis

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity PMDC English 19 Abr 2016 196.57 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide English 03 Jan 2018 2.38 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Drawings
Título Idioma Data Tamanho
pdfPMDC Outline-Dimension Rev1 English 02 Nov 2011 41.15 KB Copy URL
Article
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Permanent Magnet Servomotor and Induction Motor Considerations Motion long considered a mainstay of induction motors, encroachment in the area of 50 hp and greater have been seen recently for some applications by permanent magnet (PM) servomotors.  These...
PMDC Motor Temperature Ratings All Kollmorgen PMDC (Permanent Magnet DC) motors are good for continuous operation from -20 degrees C to 40 degrees C.  If the requirement is for temperatures below this, we can go to -40 C...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...

Pages