

PLC Programming/IEC 61131-3
Um kit de ferramentas gráficas completas para programação PLC está incluído com a Kollmorgen Automation Suite™, com suporte para todas as linguagens de programação IEC 61131-3. Ele é completamente integrado com a programação de movimento, instalação e configuração de hardware, teste e depuração, desenvolvimento HMI, instalação de rede e outras ferramentas de desenvolvimento, assim só é preciso aprender a usar um pacote de software e apenas uma programação e arquivo de configuração nos quais realizar manutenção.

Recursos
- A arquitetura aberta fornece um suporte consistente para construções de programação IEC 61131-3 e construções definidas pelo usuário em um único ambiente
- O ambiente de programação gráfico, com recurso de arrastar e soltar, garante a consistência e a conveniência
- Os módulos programados podem ser facilmente modificados e reutilizados, aumentando a velocidade de desenvolvimento
- A característica de reconhecimento automático adiciona controladores Kollmorgen, dispositivos de E/S, drives, motores e outros componentes de hardware ao ambiente de desenvolvimento
- A flexibilidade da linguagem de programação permite uma integração perfeita de linguagens diferentes em diferentes tarefas de programação, podendo até mesmo traduzir uma linguagem IEC 61131-3 para outra
- Os recursos de desenvolvimento e simulação offline permitem que você crie e teste soluções sem implementar o hardware alvo ou colocar em risco os componentes físicos
- O editor gráfico de came permite importar, criar, modificar e reutilizar perfis de came complexos com facilidade
- O osciloscópio de software multivariável e os recursos de depuração padrão simplificam a solução de problemas e a otimização
Benefícios
- Crie, otimize e valide componentes e modelos de movimento rapidamente
- Reutilize e personalize blocos de função para que eles se adequem a diversos aplicativos diferentes
- Personalize o ambiente de desenvolvimento para se adequar ao seu estilo de trabalho
- Simplifique a programação de sistemas complexos de automação que incorporam vários tipos de componentes e configurações
- Integre a programação PLC dentro do mesmo ambiente que você usa para definir a tipologia do sistema, descobrir e configurar automaticamente os componentes, criar perfis de came, testar e depurar programas de movimento e muito mais
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
KAS IDE 30 Minutes to Motion EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_30MM_4.pdf |
KAS IDE Getting Started EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_Getting_Started_4.pdf |
KAS IDE Motion Library Reference Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_Reference_Manual_Motion_lib2.pdf |
KAS IDE PAC WebServer User Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PAC%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20J%29.pdf |
KAS IDE PDMM and PCMM WebServer User Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PDMM%20and%20PCMM%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20G%29.pdf |
KAS IDE PLC Library Reference Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_Reference_Manual_PLC_Lib.pdf |
KAS IDE Release Notes EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20Release%20Notes%20EN%20%28REV%20E%29.pdf |
KAS IDE User Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_IDE_User_Manual.pdf |
KAS Release Notes EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS_4.00_ReleaseNotes.pdf |
KAS Visualization Builder Benutzerhandbuch DE | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20User%20Guide%20DE%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Developer Controls Guide EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Developer%20Controls%20Guide%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KAS Visualization Builder Guía rápida ES | Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20ES%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Guide de démarrage rapide FR | French | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20FR%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder HMI Panel Image Users Guide EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20HMI%20Panel%20Image%20Users%20Guide%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KAS Visualization Builder Quick Guida rapida IT | Italian | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20IT%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Quick Start EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20EN%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Quick Start PT | Portuguese, Brazil | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20PT%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Quick Start TW | Chinese, Traditional | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20TW%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Quick Start ZH | Chinese, Traditional | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20CN%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder Schnellstartanleitung DE | German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20Quick%20Start%20DE%20%28REV%20F%29.pdf |
KAS Visualization Builder User Guide EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Visualization%20Builder%20User%20Guide%20EN%20%28REV%20F%29.pdf |
Suporte
Trade Compliance | ![]() |
Fevereiro 21, 2023 |
AKT and AKT2G Remote I/O Comparison | ![]() |
Fevereiro 8, 2023 |
KAS IDE v4.00 is now available!! | ![]() |
Dezembro 14, 2022 |
Setting Drive Parameters when a PxMM Project Starts Up | njandroep |
Março 16, 2018 |
AKI2G & AKI-CDC Feature Comparison | Andy Van… |
Agosto 30, 2017 |
KAS IDE and Windows 8 Compatibility | defty |
Julho 24, 2017 |

Fale Conosco >
Siga os links para obter as informações de contato.
Portal do parceiro AGV >
Através do Portal do Parceiro AGV, você poderá acessar nossos Serviços NDC, como Suporte Técnico, Atendimento ao Cliente e Treinamento. Aqui também é onde você também pode fazer o download do software NDC mais atualizado.Pipe Network™
Integrado no ambiente de desenvolvimento Kollmorgen Automation Suite™, o Pipe Network™ fornece uma estrutura de trabalho para programação gráfica com blocos de controle de movimento de arrastar e soltar pré-testados que reduzem as tarefas de desenvolvimento de semanas para horas, aumentando, ao mesmo tempo, o rendimento da máquina em 25% ou mais.
Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™
O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.