Back to top

SQIO-SQID

Esse dispositivo fornece 32 entradas digitais opto-isoladas criadas para captura de alta velocidade (sonda). Com a capacidade de usar até 16 entradas de captura de alta velocidade simultaneamente, essa placa modular é a solução perfeita para multiplicar capturas de posicionamento para ajustes em tempo real.

Americas
Disponível apenas na América do Norte
中型 SQID

Recursos

  • As portas de Entrada e Saída SynqNet® oferecem suporte a todo o suíte de recursos padrões do SynqNet, como enumeração automática, recuperação de falhas e comunicação cíclica, determinística de 100 Mbit/s full-duplex
  • Um FPGA oferece suporte as funções de lógicas de aplicativo e protocolo SynqNet
  • O sistema de gerenciamento de imagem Bowsprit FPGA permite downloads de upgrade no local via SynqNet
  • Fonte de alimentação isolada aceita entrada de 24 VCC
  • A placa de 100 mm de largura oferece uma implantação flexível; pode ser montado em um extrusão plástico como parte de um trilho DIN, ser montado diretamente nos pilares, ou instalado em um rack 3U
  • Conectores SynqNet: RJ45 padrão (Micro-D opcional)
  • Conector de placa de E/S para SQID: 96 pinos do Tipo C
  • Conector de energia: Phoenix 17 77 07 3
  • Voltagem de entrada: 24 VCC

 

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
SynqNet SQIO Documentation English Copy URL
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
SQIO-SynqNet IO Solutions Brochure EN revision1 English 24 Out 2011 1.65 MB