Back to top

SQIO-DIN32DOUT32

Esse dispositivo SynqNet® combina com o SQID para fornecer 32 entradas digitais e 32 saídas digitais opto-isoladas por placa, quatro conectores E/S digitais 'D' de 25 pinos e conectores placa a placa para fácil integração e futura expansão. Até oito placas podem ser usadas por SQID. Para fácil prototipagem e fiação, também fornecemos uma placa de break-out, modelo QIO-DIN32DOUT32-BO, que é anexada diretamente a essa placa.
América do Norte
Disponível apenas na América do Norte
  • Suporta 32 entradas digitais isoladas e 32 saídas digitais isoladas, 5-24 VCC
  • Anexa-se diretamente ao SQID para fornecer uma solução de E/S digital completa, com até 8 placas por SQID
  • A placa de break-out QIO-DIN32DOUT32-BO anexa-se diretamente ao DIN32DOUT32, permitindo fácil prototipagem e fiação para os usuários que desejem usar conectores 5,08 mm de duas partes em vez de conectores do tipo D
  • A placa de 100 mm de largura oferece uma implantação flexível; pode ser montado em um extrusão plástico como parte de um trilho DIN, ser montado diretamente nos pilares, ou instalado em um rack 3U
  • Conectores de E/S digital: 6,35 mm de 25 pinos 'D' - (2 machos e 2 fêmeas)
  • Conectores placa a placa: 96 pinos Tipo R e Tipo C

 

Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
SynqNet SQIO Documentation English
Brochura
Título Idioma Data Tamanho Email
SQIO-SynqNet IO Solutions Brochure EN revision1 English 24 Out 2011 1.65 MB