Back to top

SQIO

A família de produtos SQIO fornece uma solução modular e flexível, para integrar as soluções SynqNet® E/S e os dispositivos de E/S personalizados em uma rede SynqNet. SQIO permite a você construir placas de E/S analógicas e digitais personalizada ao combinar o Dispositivo de Interface SynqNet (SQID) com uma ou mais placas E/S, incluindo a placa SQIO padrão e placas personalizadas, usando os conectores de placa padrão.

SQIO-SQID

O SQID fornece alimentação e interface de rede SynqNet a todas as outras placas E/S em uma solução SQIO. Conectores de placa padrão são usados para construção personalizada da sua placa E/S usando os dispositivos SQIO padrão abaixo ou o seu próprio dispositivo E/S personalizado.

Saiba mais >>

SQIO-DIN32DOUT32

Esse dispositivo combina com o SQID para fornecer 32 entradas digitais e 32 saídas digitais opto-isoladas por placa, quatro conectores E/S digitais 'D' de 25 pinos e conectores placa a placa para fácil integração e futura expansão. Até oito placas podem ser usadas por SQID.

Saiba mais >>

SQIO-ADC4DAC4

Esse dispositivo fornece quatro entradas analógicas e quatro saídas analógicas de por placa, endereçamento de 16 bits, dois conectores E/S analógicas 'D' de 9 pinos Até quatro placas podem ser usadas por SQID.

Saiba mais >>

SQIO-MIXEDMODULE1

Este dispositivo fornece 64 entradas digitais isoladas, 64 saídas digitais isoladas, 16 entradas analógicas diferenciais e 8 saídas analógicas de ponta única em uma placa.

Saiba mais >>

SQIO-HSIN32

Esse dispositivo fornece 32 entradas digitais opto-isoladas criadas para captura de alta velocidade (sonda). Com a capacidade de usar até 16 entradas de captura de alta velocidade simultaneamente, essa placa modular é a solução perfeita para multiplicar capturas de posicionamento para ajustes em tempo real.

Saiba mais >>