Back to top

Exclusivo

Fornecemos os distribuidores e fontes de alimentação de campo, blocos de terminais, módulos finais e outros hardwares que você precisa para completar a instalação de E/S para o seu sistema SynqNet®.

Bloco de Terminal Removível: TSIO-8006

O bloco terminal removível pode ser usado alternadamente com todos os canais E/S. Encaixa-se de modo seguro e fácil no local para simplificar a fiação.

Saiba mais >>

Fornecimento de Energia de Campo 10 A (24 VCC): TSIO-8001

Esse módulo oferece um fornecimento de energia de expansão para instalações de E/S que necessitem de mais energia do que 10 A fornecidos pelo Adaptador de Rede SynqNet® TSIO-1001.

Saiba mais >>

Distribuidor de Energia de Campo 10 A: TSIO-8002

Esse módulo fornece um distribuidor de energia de campo de expansão. Ele pode ser usado pra fornecer a voltagem correta para os canais de E/S que tem requisitos de voltagem diferentes (arbitrário 5 VCC, 24 VCC, 48 VCC, 110 VCA, 220 VCA).

Saiba mais >>

Distribuição de Potencial 8 canais, 0 V: TSIO-8004

Esse distribuidor de potencial fornece 8 canais de 0 V para conexão de dispositivos externos e pode acomodar um contato de energia adicional.

Saiba mais >>

Distribuição de Potencial 8 canais, 24 VCC: TSIO-8005

Esse distribuidor de potencial fornece 8 canais de 24 VCC para conexão de dispositivos externos e pode acomodar um contato de energia adicional.

Saiba mais >>

Módulo Final: TSIO-8007

O módulo final é posicionado na extremidade do último canal de E/S em uma instalação para isolar e proteger os conectores não utilizados nesse canal.

Saiba mais >>

Marcadores (0-9), Branco: TSIO-8008

Estes marcadores numerados removíveis se encaixam em uma das ranhuras fornecidas em cada módulo de Slice E/S para ajudar na identificação dos canais individuais

Saiba mais >>

Marcadores (vazio), Branco: TSIO-8009

Estes marcadores removíveis em branco se encaixam em uma das ranhuras fornecidas em cada módulo de Slice E/S para ajudar na identificação dos canais individuais
Saiba mais >>

Conector DeviceNet/CANOpen: TSIO-8010

O conector DeviceNet/CAN pode ser usado para fiação compartilhada.

Saiba mais >>

Contador de Alta Velocidade 1 Canal, 5V: TSIO-9001

Esse módulo fornece uma interface codificadora incremental com 1 canal de 5 VCC.

Saiba mais >>

Contador de Alta Velocidade 1 Canal, 24 V: TSIO-9002

Esse módulo fornece uma interface codificadora incremental com 1 canal de 24 VCC.

Saiba mais >>