Back to top

Adaptador de Rede/Acoplador de Barramento: TSIO-1001

Esse acoplador de barramento conecta o sistema SLICE E/S à rede SynqNet®. Montado sobre um trilho 35mm DIN e se conecta a um ou mais Slices E/S de uma maneira modular, suportando até 32 canais com até 256 entradas digitais, 256 saídas digitais, 16 entradas analógicas e 16 saídas analógicas. Os conectores RJ45 fornecem conexão a rede e as LEDs fornecem o status do sistema.

Americas
Disponível apenas na América do Norte
中型网络适配器-总线耦合器

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfDeclaration of Conformance SynqNet Slice IO English 07 Dez 2016 71.42 KB
Slice I/O Documentation English
Brochura
Título Idioma Data Tamanho Email
Slice IO Brochure EN-revisionA English 24 Out 2011 2.85 MB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...