Back to top

Saida Digital

Oferecemos módulos de 4, 8 e 16 canais para saída digital, incluindo versões de 5 e 24 VCC em uma gama completa de tipos de saída e amperagens padrão. Também oferecemos versões TRIAC e relé. Esses canais de E/S são montados em um trilho DIN de 35 mm e se conectam de uma forma modular ao Acoplador de Barramento/Adaptador de Rede SynqNet.

Saída de Inversão CMOS 4 Canais 5 VCC/20 mA: TSIO-4001

Esse módulo tem 4 canais de saída de inversão CMOS para 5 VCC/20 mA. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saída Sem Inversão CMOS 4 Canais 5 VCC/20 mA: TSIO-4002

Esse módulo tem 4 canais de saída sem inversão CMOS para 5 VCC/20 mA. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saida de Dissipacao 4 Canais 24 VCC 0 5 a TSIO 40

Esse módulo tem 4 canais de saída de dissipação para 24 VCC/0,5 A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saida de Fornecimento 4 canais 24 vcc 0 5 a TSIO-4004

Esse módulo tem 4 canais de saída de fornecimento para 24 VCC/0,5 A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saida de Dissipacao 8 Canais 24 VCC 0 5 a TSIO-4005

Esse módulo tem 4 canais de saída de dissipação para 24 VCC/0,5 A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saída de Fornecimento 8 Canais 24 VCC/0,5 A: TSIO-4006

Esse módulo tem 8 canais de saída de fornecimento para 24 VCC/0,5 A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

saida de dissipacao 16 canais 24 vcc 0 3 a 20 pin

Esse módulo tem 16 canais de saída de dissipação para 24 VCC/0.3A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

saida de fornecimento 16 canais 24 vcc 0 3 a 20 p

Esse módulo tem 16 canais de saída de fornecimento para 24 VCC/0.3A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saida de Dissipacao de Diagnostico 4 Canais 24 VC

Esse módulo tem 4 canais de saída de dissipação para 24 VCC/0,5 A. Um caminho de retorno monitora cada saída para propósitos de diagnóstico.

Saiba mais >>

Saida de Fornecimento de Diagnostico 4 Canais 24

Esse módulo tem 4 canais de saída de fornecimento para 24 VCC/0,5 A. Um caminho de retorno monitora cada saída para propósitos de diagnóstico.

Saiba mais >>

Saída de Dissipação de Diagnóstico 4 Canais 24 VCC/2A: TSIO-4011

Esse módulo tem 4 canais de saída de dissipação para 24 VCC/2A. Um caminho de retorno monitora cada saída para propósitos de diagnóstico.

Saiba mais >>

Saída de Fornecimento de Diagnóstico 4 Canais 24 VCC/2 A: TSIO-4012

Esse módulo tem 4 canais de saída de fornecimento para 24 VCC/2A. Um caminho de retorno monitora cada saída para propósitos de diagnóstico.

Saiba mais >>

Saída de Relé 2 Canais 220 VCA/2 A, 24 VCC/2 A: TSIO-5001

Esse módulo tem 2 canais de saída de relé. A carga conectada é comutada através da saída digital (contatos de relé) do sistema de controle.

Saiba mais >>

Saída TRIAC 2 Canais 15~132 VCA/0,5 A: TSIO-5002

Esse módulo tem 2 saídas de canal do tipo TRIAC para 15~132 VCA/0,5 A. A carga conectada é comutada através da saída digital do sistema de controle.

Saiba mais >>