Back to top

Saida Analogica

Saídas analógicas com 2 canais estão disponíveis em gamas de voltagens e amperagens padrão. Esses canais de E/S são montados em um trilho DIN de 35 mm e se conectam de uma forma modular ao Acoplador de Barramento/Adaptador de Rede SynqNet®.

Saída de Corrente 2 Canais 0-20 mA, Ponta Única, 12 bits: TSIO-7001

Esse módulo tem 2 canais de saída analógica de corrente com um sinal padronizado de 0~20 mA.

Saiba mais >>

Saída de Corrente 2 Canais 4-20 mA, Ponta Única, 12 bits: TSIO-7002

Esse módulo tem 2 canais de saída analógica de corrente com um sinal padronizado de 4~20 mA.

Saiba mais >>

Saída de Voltagem 2 Canais 0-10 VCC, 12 bits: TSIO-7003

Esse módulo tem 2 canais de saída analógica de voltagem com um sinal padronizado de 0~10 VCC.

Saiba mais >>

Saída de Voltagem 2 Canais 10~10 VCC, 12 bits: TSIO-7004

Esse módulo tem 2 canais de saída analógica de voltagem com um sinal padronizado de 10~10 VCC.

Saiba mais >>

Saída de Voltagem 2 Canais 0-5 VCC, 12 bits: TSIO-7005

Esse módulo tem 2 canais de saída analógica de voltagem com um sinal padronizado de 0~5 VCC.

Saiba mais >>