Back to top

Saída de Relé de 2 Canais - 230 VCA, 2 Amp

O terminal de Saída de Relé de 2 Canais possui dois relés de contato único. O contato do relé está ligado aos contatos de energia, que são adequados para utilização com até 230 VCA e são normalmente utilizados para a comutação de dispositivos que requerem ligação com rede elétrica. Um LED indica o status do sinal do terminal de barramento. É possível passar o circuito pelos contatos de energia, e os terminais de barramento possuem contatos isentos de potencial.
Global
Produto disponível em todo o mundo
Especificações Elétricas e Mecânicas AKT-DT-2RT-000
Número de saídas 2 x contatos de abertura
Voltagem de carga nominal 230 V CA/30 V CC
Corrente de comutação ôhmica 5 A CA/CC
Corrente de comutação indutiva 2 A CA/CC
Carga mínima permitida 10 mA a 5 V CC
Teste da lâmpada, balastro eletrônico 4 x 58 W
Isolamento elétrico 500 Vrms (Barramento padrão / campo potencial)
Consumo de corrente do barramento padrão 85 mA
Largura de bit na imagem de processamento 2 saídas
Operação de ciclos mec. (mín.) 2 x 107
Operação de ciclos elétr. (mín.) 1 x 105 (5 A/30 V CC)
Configuração sem definição de endereço ou de configuração
Peso aprox. 80 g
Temperatura de operação/armazenamento 0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C
Umidade relativa 95 %, sem condensação
Resistência contra choque/vibração em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
Imunidade EMC/emissão em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Classe de proteção/posição de instalação IP 20 / variável
Plugável Para todos os Terminais de Barramento
Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB
Dados
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Abr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Fev 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB