Back to top

Saída Digital de 0,5 A de 4 Canais

Os terminais de Saída Digital de 4 Canais fornecem uma conexão eletricamente isolada de sinais de controle binários de 24 V para os atuadores. Os LEDs indicam o estado do sinal dos quatro canais. Esses terminais permitem uma conexão direta dos quatro sensores de 2 fios. São fornecidos quatro pontos de conexão de base.

Americas
Disponível apenas na América do Norte
KAS 4 Kanallı Dijital Çıkış Büyük

Especificações

Especificações Elétricas e Mecânicas AKT-DT-004-000
Número de saídas 4
Voltagem de carga nominal 24 V CC (-15 % /+ 20 %)
Tipo de carga ôhmica, indutiva, carregamento por lâmpada
Corrente de saída máx. 0,5 A (à prova de curto-circuitos) por canal
Voltagem máx. de curto circuito 0,7 … 1,7 A
Consumo de corrente do barramento padrão tipo 9 mA
Consumo de corrente da volt. de carga fr. tipo 30 mA
Proteção contra voltagem invertida sim
Isolamento elétrico 500 Vrms (Barramento padrão / campo potencial)
Largura de bit na imagem de processamento 4 saídas
Configuração sem definição de endereço ou de configuração
Peso aprox. 70 g
Temperatura de operação/armazenamento 0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C
Umidade relativa 95 %, sem condensação
Resistência contra choque/vibração em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
Resistência EMC ruptura/ESD em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Classe de proteção/posição de instalação IP 20 / variável

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfAKT2G I/O Manual EN (REV A) English 08 Dez 2020 6.36 MB Copy URL
pdfKAS IDE User Manual EN (REV R) English 08 Dez 2020 37.73 MB Copy URL
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB Copy URL
Dados
Título Idioma Data Tamanho
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB Copy URL
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB Copy URL
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB Copy URL
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB Copy URL
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB Copy URL
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB Copy URL
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB Copy URL
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB Copy URL
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages