Back to top

Terminal de Isolamento/Separação

O Terminal de Isolamento/Separação interrompe os contatos de energia dentro de um bloco de terminais de barramento, permitindo uma operação com voltagens diferentes em partes separadas dos contatos de energia. É estabelecido um circuito através do Barramento Padrão. Uma placa dianteira laranja no terminal indica a descontinuidade dos contatos de energia. Este terminal não fornece nenhuma função ou capacidade de conexão adicional.

Global
Produto disponível em todo o mundo
KAS Yalıtım-Ayırma Terminali Büyük

Especificações

Especificações Elétricas e Mecânicas AKT-IM-000-000
Consumo atual de Barramento Padrão -
Estabelecido circuito através do Barramento Padrão sim
Conexão elétrica ao trilho de montagem não
Isolamento elétrico 500 Veficiente (Barramento padrão/voltagem de sinal)
Largura de bit na imagem de processamento -
Configuração sem definição de endereço ou de configuração
Peso ca. 40 g
Temperatura ambiente admissível 0 C ... +55 °C (durante a operação)
-25 °C... +70 °C (durante o armazenamento)
Resistência EMC ruptura/ESD em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Resistência contra choque/vibração em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
Classe de proteção/posição de instalação IP 20 / variável
Aprovação CE

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB Copy URL
Dados
Título Idioma Data Tamanho
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB Copy URL
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB Copy URL
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB Copy URL
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB Copy URL
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB Copy URL
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB Copy URL
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB Copy URL
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB Copy URL
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages