Saída Analógica 2 Canais 4-20 mA

Este terminal de 2 canais gera sinais de saída analógica em um intervalo entre 0 e 20 mA. Os sinais são fornecidos a nível do processo com uma resolução de 12 bits. Os estágios de saída são acionados por um fornecimento de 24 VCC, e o potencial de base dos canais de saída é o mesmo que o fornecimento de energia. Os dois canais são combinados em um só gabinete. Os LEDs indicam o status da comutação de dados.

Fale Conosco
(11) 4191-4771

 

Especificações Elétricas e Mecânicas

AKT-AT-220-000

Número de saídas

2

Fornecimento de energia

24 V CC através dos contatos de energia

Corrente do sinal

0…20 mA

Carga

< 500 Ω

Erro de medição

Erro de linearidade LSB ±0,5, erro de desvio LSB ±0,5, ±0,1 % (relativo ao valor em escala completa)

Tempo de conversão

~ 1,5 ms

Resolução

12 bits

Isolamento elétrico

500 Vrms (Barramento Padrão/voltagem de sinal)

Isolamento elétrico

500 Vrms (Barramento padrão / campo potencial)

Consumo de corrente do Barramento padrão

tipo 60 mA

Largura de bit na imagem de processamento

saída: 2 x 16 bits dados (2 x 8 bits controle/status opcional)

Configuração

sem definição de endereço ou de configuração

Peso aprox.

80 g

Temperatura de operação/armazenamento

0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C

Umidade relativa

95 %, sem condensação

Resistência contra choque/vibração

em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Resistência EMC ruptura/ESD

em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Classe de proteção/posição de instalação

IP 20 / variável

TipoTítuloTamanhoData 

Dados

Kollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revBKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB147.5 KB28/08/2012Email