Back to top

Entrada Analógica de 4 e 8 canais, 0 a +10 V

Os terminais de Entrada Analógica de 4 e 8 canais processam sinais que vão desde 0 a 10V. A voltagem é digitalizada para obter uma resolução de 12 bits, e o sinal eletricamente isolado é transmitido para o dispositivo de automação de nível mais elevado.
América do Norte
Disponível apenas na América do Norte
  • A unidade de 4 canais possui entradas de 2 fios com potencial de base comum, utilizando a base interna como base de referência para as entradas
  • A versão de 8 canais combina todos os oito canais em um só gabinete, sendo particularmente útil para economizar espaço no gabinete de controle com o auxílio da tecnologia de conexão de condutor único
  • É possível passar o circuito pelos contatos de energia, e a base de referência para todas as entradas é o contato de energia de 0 V
  • Os LEDs indicam o status da comutação de dados com o acoplador de barramento
Especificações Elétricas e Mecânicas AKT-AN-410-000 AKT-AN-810-000
Número de entradas 4 8
Fornecimento de energia através do Barramento padrão  
Voltagem do sinal 0…10 V 0…10 V
Resistência interna >130 kΩ  
Tempo de conversão ~ 2 ms ~ 4 ms
Resolução 12 bits (para intervalo de 0…10 V: resolução de 11 bits)  
Erro de medição < ±0,3 % (relativo ao valor em escala completa)  
Isolamento elétrico 500 Vrms (Barramento padrão/voltagem de sinal)  
Consumo de corrente do barramento padrão tipo 100 mA tipo 140 mA
Largura de bit na imagem de processamento entrada: 4 x 16 bits dados (4 x 8 bits controle/status opcional) entrada: 8 x 16 bits dados (8 x 8 bits controle/status opcional)
Configuração sem definição de endereço ou de configuração  
Peso 75 g  
Temperatura de operação/armazenamento 0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C  
Umidade relativa 95 %, sem condensação  
Resistência contra choque/vibração em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29  
Imunidade EMC/emissão em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4  
Classe de proteção/posição de instalação IP 20 / variável  
Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB
Dados
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Abr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Fev 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB