Back to top

Kollmorgen Visualization Builder™

Programando uma IHM no KAS (Kollmorgen Automation Suite)

Integre sua IHM como parte de sua solução completa de automação e controle de motion com o Kollmorgen Visualization Builder. Como um recurso nativo do Kollmorgen Automation Suite (KAS), o Kollmorgen Visualization Builder (KVB) é uma ferramenta gráfica fácil de usar que lhe permite programar rapidamente como sua IHM deve ser exibida e como o KAS deve funcionar. O IDE, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, significa que você não precisa abrir vários programas para concluir tarefas diferentes.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Kollmorgen Visualization Builder
Tela do Kollmorgen Visualization Builder
Pronto para a Indústria 4.0

Uma solução multifuncional única

Com a funcionalidade de arrastar e soltar, você não precisa ser um programador nem depender de software de terceiros para criar a tela IHM que funciona com o KAS. Tudo acontece em um só lugar e é salvo em um só arquivo, em vez de ser preciso salvar diferentes arquivos de IHM, PLC ou MotionBus. O KVB funciona melhor com as telas de IHM da Kollmorgen, como AKI2G, mas pode ser usado com seus painéis de IHM existentes também. Use o padrão Modbus TCP para implantar qualquer IHM de sua escolha usando um protocolo baseado em bit para comunicação entre o controlador e a IHM.

Como parte do KAS, o KVB permite que você crie um programa que funciona facilmente com a IHM no KAS. Em outros sistemas, você precisa configurar variáveis manualmente, dando a elas um nome, um tipo de dados e um endereço. Como o KVB é integrado no KAS, você não precisa fazer isso nenhuma vez. Você pode marcar uma caixa no KVB e ela criará automaticamente o visual para a IHM enquanto cria a ação correspondente no KAS. Isso poupa muito tempo e, por ser mapeado automaticamente, não há chance do erro humano que ocorre ao digitar tudo manualmente.

Solicitar uma cotação

Características

  • Navegação em várias janelas para dar visibilidade e controle sobre todo o projeto da IHM.
  • Modelos para criar facilmente visualizações de tendências, receitas de processo, protocolos de gerenciamento de alarme etc.
  • Várias funcionalidades de texto com alteração de controle com base no valor de entrada.
  • Suporte para as teclas de função.
  • Segurança integrada.

Comece agora mesmo

Conte com o suporte da Kollmorgen para ajudá-lo a projetar e construir uma máquina de sucesso, além de mantê-la com uma produtividade confiável, em qualquer lugar do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para adaptar uma solução perfeita às suas necessidades de Motion.

Converse com um especialista em motion
Firmware
Título Idioma Data Tamanho
zipAKI-CDC HMI Panel Runtime v2.40
Release: 2.40
English 07 Mai 2018 378.95 MB Copy URL
Sample Projects
Título Idioma Data Tamanho
pdfAKI Panel Converting KVB Projects for Panel Models for KVB 2.0
Release: 2.0
English 31 Jan 2017 97.61 KB Copy URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD
Release: 2.43
English 03 Fev 2022 29.11 MB Copy URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD BASIC
Release: 2.43
English 03 Fev 2022 29.28 MB Copy URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD2G
Release: 2.43
English 18 Jun 2021 29.26 MB Copy URL
Software
Título Idioma Data Tamanho
zipKollmorgen Visualization Builder IDE (REV 2.40 SP3)
Release: 2.43
English 23 Abr 2020 569.8 MB Copy URL
Article
KAS v3.07 is now available!! New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while...
HMI Operating System Versions The HMI displays the Windows Embedded version in the lower-left corner of the screen at boot time. For reference, the AKI and AKI2G models are as follows: HMI Model Windows CE 6...
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
KVB Alarms Video - Creating And Using Them With AKI HMI Panels Kollmorgen Visualization Builder (KVB) software has built in alarm features. Users can easily determine when certain values of tags will raise alarms, how they are displayed on the HMI, how they can...
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...

Pages