- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Dez 2021 | 613.7 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 04 Set 2019 | 2.95 MB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 05 Fev 2020 | 625.98 KB | Copy URL |
![]() |
German | 16 Out 2017 | 50.12 KB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Chinese, Traditional | 29 Ago 2018 | 2.95 MB | Copy URL |
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 3.07, 02.10.00.000 |
English | 28 Jul 2022 | 5.04 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Blank KAS Starter Templates (PLCopen and Pipenetwork) | The attached KAS projects are blank templates for users that want to start completely from scratch. They do not have sample code, control panels, and KVB projects that other template programs... |
Initialize EtherCAT Communication and Motion Engine | A new KAS project can be built starting from the available templates. However the user can decide to build an empty project: in this case, it's possible to add the following functions for ETC and... |
Real-Time AKD Current Limits Change Using KAS | [toc] General Info In many cases the AKD default peak currents have to be changed. There are several ways to do this, but not all are executed quickly and real-time. If AKD is working in... |
Subprogram (UDFB) Creation in KAS IDE | The following video goes through the steps needed to create a subprogram (sometimes called User Defined Function Block or UDFB), call the UDFB in another PLC program, and monitor code inside the UDFB... |
KAS Training Videos- PCMM & PDMM Application Software Development | To help get started developing an application with the PCMM and PDMM controllers, training videos are now available on the KAS IDE (Integrated Development Environment). They are... |