- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Dez 2021 | 613.7 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 04 Set 2019 | 2.95 MB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 05 Fev 2020 | 625.98 KB | Copy URL |
![]() |
German | 16 Out 2017 | 50.12 KB | Copy URL |
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 02.08.00.000, 3.07 |
English | 25 Out 2021 | 5.01 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS - Mapping Hardware I/O | The KAS IDE (Integrated Development Environment) has a straightforward way to connect I/O to variables in a kas project. In a typical KAS system machine I/O can be connected to the PxMM... |
Counter with Non Zero Start Number | The MCFB_CTU_Start function block is similar to the CTU function block with the additional feature that the counter can be started with a non-zero value. The counter does not include a pulse... |
KAS Simulator | The KAS IDE contains a Simulator that can help to shorten development time. The Simulator provides the following advantages. Machine software development can start before (or parallel with)... |
TCP/IP Send and Receive in KAS Project | Starting with the 3.04 release of KAS there are PLC function blocks to send or receive data with TCP/IP communication. The below video goes through the two attached sample programs. One is a program... |
KAS v3.04 is now available!! | New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only... |