Back to top

PCMM: Controlador Programável, Multi-eixo Mestre

Nosso controlador PCMM proporciona o desempenho máximo de um controlador integrado, capaz de executar módulos pequenos da máquina, além de 20+ eixos e I/O. Contém um PLC poderoso, controlador de movimento, e EtherCAT mestre em um pacote pequeno.
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
  • Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto

*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)

Benefícios:

  • Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
  • Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
  • Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
  • Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
  • Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
  • Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfKAS Release Notes EN (REV R) English 07 Dez 2021 613.7 KB Copy URL
pdfPCMM Installation Manual EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV D) Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 04 Set 2019 2.95 MB Copy URL
pdfPCMM Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV A).pdf Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 05 Fev 2020 625.98 KB Copy URL
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
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
English 11 Fev 2014 191.07 KB Copy URL
Article
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...
Shared Drive in PDMM or PCMM Application Fails to Mount The PxMM can work with data from an external or shared drive. Mounting is the software process in the PxMM that enables it to read and write data to/from a shared drive. If the mounting process fails...
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting...
Remote Viewing of an AKI HMI For remote viewing, the AKI terminal contains a remote VNC server that can connect to a remote VNC viewer in another device (example: PC) either in the same building or remotely through the...
Connecting Motion Control in the Factory The attached paper reviews options that are available for Ethernet and non-Ethernet connections within a motion controller. It begin with a summary of what information can be transferred in and out...

Pages

Título Idioma Data Tamanho
Blue Guide German 15 Jul 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 30 Jan 2017 118.29 KB Copy URL