Back to top

PCMM: Controlador Programável, Multi-eixo Mestre

Nosso controlador PCMM proporciona o desempenho máximo de um controlador integrado, capaz de executar módulos pequenos da máquina, além de 20+ eixos e I/O. Contém um PLC poderoso, controlador de movimento, e EtherCAT mestre em um pacote pequeno.
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
  • Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto

*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)

Benefícios:

  • Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
  • Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
  • Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
  • Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
  • Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
  • Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
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
English 04 Mar 2022 12.92 MB Copy URL
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
English 11 Fev 2014 191.07 KB Copy URL
Article
Getting Started with KAS UDP Communications Introduction Attached is a sample program showing basic UDP communications between two KAS PxMM controllers. The concepts here can easily be applied to communicating between a PxMM controller and...
Creating a KVB Project within KAS IDE A KVB project can easily be created from within the KAS IDE software.  Following are the step-by-step instructions.  KVB (Kollmorgen Visualization Builder) is the software used for...
Registration with PLCopen Example Project The attached KAS project contains a Registration example used on a real machine. It is a two axis program that uses PLCopen motion functions. It will not work with the simulator because the...
PCMM - New KAS Controller! The PCMM (Programmable Controller Multi-Axis Master) is a PDMM (Programmable Drive Multi-Axis Master) without an internally integrated AKD drive.  It shares the same electronic hardware,...
KAS - Linking PDO parameters into application code The PDO Ethercat channel provides deterministic, fast update of parameters between the KAS controller and drives (through Ethercat). The PDO Selection Mapping tab provides an method to link PDO...

Pages

Título Idioma Data Tamanho
Blue Guide German 15 Jul 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 30 Jan 2017 118.29 KB Copy URL