- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 02.08.00.000, 3.07 |
English | 25 Out 2021 | 5.01 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS v3.0 Software is Now Available! | New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen... |
Shared Drive in PDMM or PCMM Application Fails to Mount | The PxMM can work with data from an external or shared drive. Mounting is the software process in the PxMM that enables it to read and write data to/from a shared drive. If the mounting process fails... |
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) | KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting... |
Remote Viewing of an AKI HMI | For remote viewing, the AKI terminal contains a remote VNC server that can connect to a remote VNC viewer in another device (example: PC) either in the same building or remotely through the... |
Connecting Motion Control in the Factory | The attached paper reviews options that are available for Ethernet and non-Ethernet connections within a motion controller. It begin with a summary of what information can be transferred in and out... |