- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 3.07, 02.10.00.000 |
English | 28 Jul 2022 | 5.04 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Configuring BBH SCU with AKD2G SRA parameters | This article shows how to make a simple safety application with KAS and SafePLC2. The Functional Safety parameters for AKD2G SMMs can be configured through either AKD2G WorkBench or through the BBH... |
Sizing AKT Remote IO | Introduction AKD-PDMM controller/drive, AKD, AKD2G, and S700 drives, and PCMM standalone controller all contain hardware I/O that can be used in an application to interface to other... |
PC and KAS UDP communication: C# example (Visual Studio Express 2013) | This example shows how to exchange data between a PCMM or AKD PDMM and a PC using UDP. The attached KAS program works with the target controller and 2 AKD drives. The PC-based... |
KAS Project Backup and Restore | This video demonstrates: Backing up a KAS system to the Controller’s SD card Exporting this backup to one system file on a PC Importing a system file and converting back to multiple... |
KAS - Mapping Hardware I/O | The KAS IDE (Integrated Development Environment) has a straightforward way to connect I/O to variables in a kas project. In a typical KAS system machine I/O can be connected to the PxMM... |