Back to top

PCMM: Controlador Programável, Multi-eixo Mestre

Nosso controlador PCMM proporciona o desempenho máximo de um controlador integrado, capaz de executar módulos pequenos da máquina, além de 20+ eixos e I/O. Contém um PLC poderoso, controlador de movimento, e EtherCAT mestre em um pacote pequeno.
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
  • Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto

*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)

Benefícios:

  • Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
  • Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
  • Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
  • Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
  • Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
  • Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
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
English 04 Mar 2022 12.92 MB Copy URL
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
English 11 Fev 2014 191.07 KB Copy URL
Article
Methods to Configure, Backup, and Restore a PxMM System Attached is a word doc: - With a table showing the methods to configure, backup, and restore a PxMM System - Supporting screen shots
KAS - Firefox HTTP Requester Tool to Read/Write KAS Program Variables Firefox offers a utility  HttpRequester to read/write information in its web browser through HTTP communications. The tool can be useful to a KAS user who want to become more familiar with PxMM...
Integrating external encoder feedback in a PxMM application This article outlines setting up a digitizing axis (secondary external encoder) or encoder master in a PxMM controller application that is using the PLCopen motion engine. The encoder input port is:...
Restarting the PxMM Motion Engine when an Ethercat Fault occurs The status of the Ethercat/motion Engine can be monitored with the MLMotionStatus function block. http://kdn.kollmorgen.com/webhelp/kas/#11.TechRefs/MLMotionStatus.htm?Highlight=MLMotion In a...
EthernetIP Example with PCMM as Scanner and AKD as Adapter This article is aimed to get some basic overview of EtherentIP communication with AKD. A variety of controllers are supporting ethernetIP. Irrespective of the controller, if once the...

Pages

Título Idioma Data Tamanho
Blue Guide German 15 Jul 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 30 Jan 2017 118.29 KB Copy URL