- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 02.08.00.000, 3.07 |
English | 25 Out 2021 | 5.01 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
How to Upgrade Your PxMM to Newer KAS Version | You have just received new KAS installation files consist of KAS IDE installer and PxMM Controller FW. Follow the steps below to upgrade your KAS System to the newer version. Run the KAS... |
3rd Party EtherCAT devices with PDMM/PCMM Controller | Below are step by step instructions with screenshots on how to integrate a 3rd Party EtherCAT device onto a network with a PDMM or PCMM controller using KAS IDE software. There are also two embedded... |
KAS Webserver - Demonstration Video | Attached is a video demonstrating features of the PxMM web server. It can be accessed inside the IDE or directly from a web browser. Capabilities include: Starting, stopping, and working... |
Automation of the AKD Drive with the programmable Multi-Axis Master PxMM and a Siemens S7-1200/1500 PLC with Profinet and TIA V13 | The system covered includes a PxMM controller with up to twelve additional AKD drives. All automation functions are handled in the PLC, the functionality covers the following: Enable/disable... |
PCMM Certifications | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS PCMM EN E244217 E244217 EN... |