Característica
- A Kollmorgen Automation Suite™ fornece programação totalmente integrada, testes, instalação e comissionamento
- Utilitário de servidor web embutido que simplifica a manutenção
- Controle 20 ou mais eixos:
- EtherCAT multi-eixo mestre e controlador de movimento
- PLC IEC61131-3 macio completo para controle da máquina, com suporte para todas linguagens de programação
- Escolha de PLCopen para controle de movimento de programação
- 32 kB que armazena dados de memória da máquina para eliminar fragmentos ao reiniciar após falha de energia
- Slot para cartão SD que simplifica o backup e comissionamento, sem a necessidade de um PC
- I/O que inclui 13 entradas digitais, 4 saídas digitais, 1 entrada analógica, 1 saída analógic
- Funciona com o Kollmorgen Visualization Builder™ para programar painéis de interface homem-máquina
- Permite a tecnologia ligar e usar com todos servo drives e servo motores da Kollmorgen
- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Jun 2018 | 15.99 MB |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen PCMM Programmable Machine Controller Flyer | English | 03 Nov 2016 | 786.29 KB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 02.10.00.000, 4.0 |
English | 28 Jul 2022 | 5.04 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 30 Ago 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 4.0 |
English | 06 Dez 2022 | 13.09 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 30 Ago 2022 | 12.91 MB | Copy URL |
![]() Release: 4.0 |
English | 06 Dez 2022 | 13.16 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 30 Ago 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 4.0 |
English | 06 Dez 2022 | 13.09 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Getting Started with a KAS IDE Project Template | The following video details how to get started with the KAS IDE (Integrated Development Environment) that is used to create PxMM controller application software. It includes: Open and... |
KAS - Read KAS Project Variables from Internet Explorer Web Browser | PxMM project variables can be read directly from the Internet Explorer (IE) web browser. Syntax and Examples The syntax for a global variable is: http://10.8.41.40/kas... |
Extended KAS PipeNetwork Template with Two AKD Drives | [toc] Introduction The KAS extended template shows the use of different basic functionality, when using the pipe network motion engine. It’s based on the standard two axis pipe network example... |
KAS FFLD Ladder Programming Editor | Below are three embedded videos showing different features of the FFLD or Free Form Ladder Diagram editor in the KAS IDE software that can be used to write PLC code. The first video shows shows... |
Sicherheit | [toc] Sicherheitsfunktionen in Servoverstärkern Safety Concept AKD Safety Concept S300 Safety Concept S700 Funktionale Sicherheit Die Einhaltung einer der beiden genannten... |
Pages
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | 29 Jun 2022 | Copy URL | |
![]() |
English | 31 Jan 2017 | 118.29 KB | Copy URL |