- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 02.08.00.000, 3.07 |
English | 25 Out 2021 | 5.01 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 13 Mar 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Methods to Configure, Backup, and Restore a PxMM System | Attached is a word doc: - With a table showing the methods to configure, backup, and restore a PxMM System - Supporting screen shots |
KAS - Firefox HTTP Requester Tool to Read/Write KAS Program Variables | Firefox offers a utility HttpRequester to read/write information in its web browser through HTTP communications. The tool can be useful to a KAS user who want to become more familiar with PxMM... |
Integrating external encoder feedback in a PxMM application | This article outlines setting up a digitizing axis (secondary external encoder) or encoder master in a PxMM controller application that is using the PLCopen motion engine. The encoder input port is:... |
Restarting the PxMM Motion Engine when an Ethercat Fault occurs | The status of the Ethercat/motion Engine can be monitored with the MLMotionStatus function block. http://kdn.kollmorgen.com/webhelp/kas/#11.TechRefs/MLMotionStatus.htm?Highlight=MLMotion In a... |
EthernetIP Example with PCMM as Scanner and AKD as Adapter | This article is aimed to get some basic overview of EtherentIP communication with AKD. A variety of controllers are supporting ethernetIP. Irrespective of the controller, if once the... |