- Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto
*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)
Benefícios:
- Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
- Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
- Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
- Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Chinese, Traditional | 29 Ago 2018 | 2.95 MB | Copy URL |
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 3.07, 02.10.00.000 |
English | 28 Jul 2022 | 5.04 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.92 MB | Copy URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Jul 2022 | 12.86 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fev 2017 | 18.69 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fev 2014 | 191.07 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS v3.07 is now available!! | New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while... |
SafePLC2 Project integrated in KAS IDE software | The below video demonstrates how an EtherCAT network can be created with the KAS IDE software and the FSoE parameters can be automatically shared with a BBH Safety Controller. Also, Safety Risk... |
Cam Profile Build, Release, Switch Organization, FB for PLC Open. | This article is related Cam Build & Release Organization. The attached file consists of a FB you may use in your project. In some machines, we need different cam profiles... |
KAS Stepper Control with AKT2G slices | AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same... |
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO | Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to... |