Back to top

PicPro

PiCPro® provides a complete, general-purpose automation platform including motion controllers, servo motors and drives, operator interfaces and all the software needed to create a complete solution.

Visao Geral Picpro

PiCPro® fornece uma plataforma completa para propósitos gerais incluindo controladores de movimento, motores e drives servo, interfaces de operador e software. PiCPro é ideal para embalagens, impressão, conversão e outras indústrias que se baseiam em padrões IEC 61131 e preferem uma escolha de controladores baseados em PC, residente em drive ou autônomos.

Saiba mais >>

Software de Programação PiCPro®

Para sistemas PiCPro®, oferecemos uma solução de programação de ponto único para lógica, controle de movimento, controle de processo, gerenciamento de dados, comunicações e configuração de drive. O movimento pode ser programado facilmente usando linguagem Ladder e blocos de função, enquanto funções sofisticadas como o recurso multitarefas simplificam problemas complexos de aplicação.

Saiba mais >>
Hardware controlador PicPro

Hardware controlador PicPro

A Kollmorgen oferece uma linha completa de controladores PicPro para qualquer arquitetura de máquina.

Saiba mais >>

E/S

Os dispositivos de E/S de bloco e canal são ideais para a rede de E/S distribuída PiCPro®, que suporta Ethernet, Profibus ou DeviceNet.

Saiba mais >>

PicPro IHM

O PicPro IHM se adequem ao ambiente de operação e às funções específicas da sua máquina.

Saiba mais >>
DL-DIU Medium

Acessórios PiCPro

A Kollmorgen fornece todos os cabos e opções de acessórios que você precisa para a sua solução de controle de máquina PiCPro®.

Saiba mais >>