Back to top

Cabos Kollmorgen Automation Suite™

A Kollmorgen Automation Suite™ utiliza EtherCAT®, o barramento de movimento ideal para aplicações de alto desempenho. Fornecemos cabos Ethernet de nível industrial protegidos que garantem uma operação confiável com a mínima latência de rede possível. Esses cabos de alta qualidade apresentam um material de revestimento PUR que proporcionam uma durabilidade excepcional, sendo adequados para aplicações industriais em qualquer lugar do mundo. Oferecemos também cabos para drive e motor de alta qualidade

Global
Produto disponível em todo o mundo
Cabos Ethernet

Cabos Ethernet

Cabos CAT5e revestidos com PUR, pré-terminados com conectores RJ45

Artigo Comprimento Código de pedido
Cabo Ethernet 0.17 meter pre-terminated patch cable ENCP-0017-000
Cabo Ethernet 0.26 meter pre-terminated patch cable ENCP-0026-000
Cabo Ethernet 0.50 meter pre-terminated patch cable ENCP-0050-000
Cabo Ethernet 1 meter pre-terminated patch cable ENCP-0100-000
Cabo Ethernet 2 meter pre-terminated patch cable ENCP-0200-000
Cabo Ethernet 3 meter pre-terminated patch cable ENCP-0300-000
Cabo Ethernet 4 meter pre-terminated patch cable ENCP-0400-000
Cabo Ethernet 5 meter pre-terminated patch cable ENCP-0500-000
Cabo Ethernet 10 meter pre-terminated patch cable ENCP-1000-000
Cabo Ethernet Unterminated cable per 10 meter increment (min 30 meters) ENCU-xxxx-000
Cabo Ethernet Connector kit for ENCU-xxxx-0000 unterminated cable (one termination per kit ENCU-KIT-000

Cabos de Motor e Feedback

Cabos Linha Value por Tipo de Motor

VF-DA0474N-XX VF-DA0474N-XX n/d n/d n/d n/d n/d
Modelo Cabo de Energia Cabo de Energia com Avanço de Quebra SFD EnDat2.2, 01 e BiSS
AKM para 6 Amps VP-507BEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM para 12 Amps VP-508CEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-SB4474N-XX
AKM para 20 Amps VP-508DEAN-XX VP-508DFAN-XX VF-SB4474N-XX
CDDR para 6 Amps VP-507BEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
CDDR para 12 Amps VP-508CEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
CDDR para 20 Amps VP-508DEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 6 Amps VP-507BEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 12 Amps VP-508CEAN-XX n/d VF-SB4474N-XX
DDR para 20 Amps VP-508DEAN-XX n/d n/d VF-SB4474N-XX

XX = comprimento em metros (1, 3, 6, 9, 12) Exemplo: VP-507BEAN-09 (cabo de 9 metros).

Estão disponíveis outras opções de feedback. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Cabos Linha Flex por Tipo de Motor

CF-DA0374N-XX-X CF-DA0374N-XX-X n/d n/d n/d
Modelo Cabo de Energia Cabo de Energia com Avanço de Quebra SFD EnDat2.2, 01 e BiSS
AKM para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM para 24 Amps CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
CDDR para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
DDR para 12 Amps CP-507CCAN-XX-X n/d CF-SB7374N-XX-X
DDR para 20 Amps CP-508DCAN-XX-X n/d n/d CF-SB7374N-XX-X

Observação 1: XX-X = comprimento em meio metro até 50 metros (padrão 1, 3, 6, 9, 12) Exemplo: CP-507CCAN-03-5 (cabo com 3,5 metros).

Observação 2: Estão disponíveis outras opções de feedback. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Observação 3: Estão disponíveis outras opções de comprimento. Entre em contato com a assistência ao cliente para obter mais detalhes.

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Article
ComCoder An Incremental Encoder with Hall is also called a ComCoder, especially in the USA.
EtherCAT Bus [toc] General EtherCAT is an Ethernet based field bus. The disclosed protocol is suitable for hard as soft real time requirements in the automation engineering. EtherCAT can...
SFD Feedback Valid for AKM, AKMH, AKD [toc] General Kollmorgen motors can be delivered with internal SFD (Smart Feedback Device) Feedback. This feedback system uses a resolver for the position sensor and...
PC Connection Cables AKD The AKD Drives are connected to the PC or to a Hub or Switch via a standard Cat. 5 Ethernet cable. S300, S400, S600, S700 S300, S400, S600 and S700: these servo...

Pages