Pular para o conteúdo principal
ValueTRUE Grande

Redutores e Engrenagens planetárias ValueTRUE™

A ValueTRUE™ Series oferece caixas de engrenagens planetárias econômicas de alta precisão com nossa tecnologia helicoidal com coroa TRUE Planetary™. A engrenagem interna é cortada diretamente na carcaça de aço inoxidável para aumentar a capacidade de torque sem elevar o custo. Com apenas 4 minutos arco de recuo, a ValueTRUE oferece uma substituição fácil mais precisa e mais econômica que a maioria dos redutores e caixas de engrenagens helicoidais comuns.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte

Recursos

Recursos

  • Alta precisão: 4 arcos-min. de retorno
  • Substituição fácil e barata para a maioria das caixas de engrenagens helicoidais
  • Em conformidade com o RediMount: simplesmente alinhe, monte e ajuste para praticamente qualquer motor.
  • Disponível em oito tamanhos de frame, com versões retas e em ângulo reto
  • Relações de 4:1 a 100:1

Benefícios

  • Alto desempenho com preço competitivo – até 30% menos que as caixas de engrenagens concorrentes
  • As engrenagens helicoidais com coroa TRUE Planetary™ melhora a capacidade de carga, diminui o recuo e permite a operação mais silenciosa, quando comparada a caixas de engrenagens não helicoidais
  • A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um pacote completo
  • A carcaça de saída de aço inoxidável fornece sólida estabilidade e é adequada para aplicações ao ar livre.

Especificação

Tipo de montagem Em linha Ângulo direito
Precisão 4 minutos de arco 4 minutos de arco
Tamanhos dos quadros (mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Capacidade de torque
Nm (lb-pés)
até 2969 (2190) até 2800 (2065)
Disponibilidade de proporções 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1,
28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1,
25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1
Capacidade de carga radial
N (lb-pés)
até 37910 (8523) até 37910 (8523)
Sistema de montagem RediMount™ RediMount™

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
True Planetary Gearheads Installation EN English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf
Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Blue Guide English, German
Compartilhar URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais