Back to top

Série UltraTRUE™

A Série UltraTRUE™ combina as engrenagens helicoidais com coroa com a orientação TRUE Planetary™ para criar as caixas de engrenagens mais uniformes e silenciosas disponíveis no mercado atualmente, com apenas 4 arco-minutos de recuo. A engrenagem interna é cortada diretamente dentro do gabinete de aço inoxidável para aumentar a capacidade de torque e evitar deslizamentos. Temos muitas relações em estoque para entrega imediata através do nosso programa "Gearhead Express".

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
UltraTRUE Grande

Recursos

Recursos

  • Recuo: 4 arco-minutos
  • Relações disponíveis de 1:1 a 100:1
  • Modelos de ângulo reto e em linha
  • Engrenagens helicoidais de aço com coroa HRC 55-60
  • Mancais de rolamento cônicos
  • Rolamento de esfera com ranhura profundas vedada
  • Sistema de montagem do motor RediMount™
  • Gabinete de saída de peça única com engrenagem interna integrada
  • Gabinete de alumínio anodizado

Benefícios

  • O corte helicoidal das engrenagens com coroa fornece maior capacidade de torque, precisão e rigidez quando comparado a engrenagens com corte reto
  • A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um conjunto compacto para aplicações de ângulo reto
  • Alta capacidade de transporte de carga axial e radial
  • Operação suave, silenciosa com mínimo recuo
  • Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
  • Gabinete leve e resistente à corrosão

Especificações

Tipo de montagem Em linha Ângulo reto
Precisão 4 arco-minutos 4 arco-minutos
Tamanhos das estruturas (mm) 60,75,90,100,115,140,180,220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Capacidade de torque
Nm (lb-pés)
até 3300 (2434) até 3111 (2295)
Disponibilidade de relação 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1,
14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
30:1,35:1,40:1,50:1
Capacidade de carga radial
N (lb pés)
até 37910 (8523) até 37910 (8523)
Sistema de montagem RediMount™ RediMount™

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfTrue Planetary Gearheads Installation EN rev2008 English 06 Out 2011 325.64 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mar 2012 4.73 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Fev 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Fev 2012 371.57 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...