Back to top

Caixa de Engrenagem EverTRUE™

As caixas de engrenagem da Série EverTRUE™ foram projetadas para aplicações de trabalho contínuo. Estas caixas de engrenagem são permanentemente lubrificadas e classificadas para durar um mínimo de 30.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como todas as caixas de engrenagem TRUE Planetary™, a Série EverTRUE foi projetada para uma capacidade máxima de torque, alta eficiência e baixo recuo.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
EverTRUE Grande

Recursos

Recursos

  • Recuo: 4 arco-minutos
  • Relações disponíveis de 4:1 a 100:1
  • Peça única do eixo de saída
  • Mancais de rolamento cônicos de alta capacidade e rolamentos de agulha sem separador duplo
  • Lubrificação permanente
  • Gabinete de saída de aço inoxidável de peça única com engrenagem interna integrada
  • Rolamento de entrada com recurso de compensação térmica
  • Baixas temperaturas de operação
  • Classificado em 30.000 horas em operação contínua permanente
  • Eficiência: 95%
  • Compatível com o sistema de montagem RediMount™

Benefícios

  • Desenvolvida para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Alta capacidade de transporte de carga axial e radial
  • Alta capacidade de torque
  • Operação suave, silenciosa com mínimo recuo
  • Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
  • Gabinete resistente à corrosão
  • "Lubrificação permanente" e praticamente não necessita de manutenção

Especificações

Tipo de montagem Em linha
Precisão 4 arco-minutos
Tamanhos das estruturas (mm) 100, 140, 180
Capacidade de torque
Nm (lb-pés)
até 1017 (750)
Disponibilidade de relação 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Capacidade de carga radial
N (lb pés)
até 44600 (10027)
Sistema de montagem RediMount™

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
pdfTrue Planetary Gearheads Installation EN rev2008 English 06 Out 2011 325.64 KB Copy URL
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mar 2012 4.73 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Fev 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Fev 2012 371.57 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...