Caixa de Engrenagem DuraTRUE™
A Série DuraTRUE™ inclui as caixas de engrenagem de alta precisão TRUE Planetary™, montadas usando o nosso sistema inovador RediMount™. Uma variedade de configurações de eixo permite a você desenvolver o seu sistema no menor envelope eliminando a necessidade de separar acoplamentos. A versão "T" fornece até a capacidade de executar dois eixos com um motor. Temos muitos modelos e relações da DuraTRUE™ em estoque para entrega imediata através do nosso programa "Gearhead Express".

Recursos
Recursos
- Alta relação de torque e tamanho
- Recuo: 8 arco-minutos
- Relações disponíveis de 1:1 a 500:1
- Modelos em linha, ângulo reto e em "T"
- Relubrificação automática
- Sistema de montagem do motor RediMount™
Benefícios
- Caixas de engrenagem compactas com uma variedade de configurações de eixo para facilitar o projeto compacto da máquina
- O baixo recuo ajuda a eliminar erros de posicionamento devido ao movimento perdido
- Uma grande seleção permite uma correspondência de inércia precisa, mantendo o sistema servo estável e no controle
- A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um conjunto compacto para aplicações de ângulo reto
- Alta Rigidez otimiza a resposta do sistema
- A relubrificação automática elimina altos custos em manutenção e tempo de parada
- A capacidade de carga radial alta permite a montagem de polias e pinhões diretamente no eixo de saída
- Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
Especificações
Tipo de montagem | Em linha | Ângulo reto | Eixo Oco Ângulo Reto |
Eixo Duplo Ângulo Reto |
---|---|---|---|---|
Precisão | 8 arco-minutos | 8 arco-minutos | 8 arco-minutos | 8 arco-minutos |
Tamanhos das estruturas (mm) | 60, 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) |
até 834 (615) | até 842 (621) | até 865 (638) | até 865 (638) |
Disponibilidade de relação | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1, 100:1 |
5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
Capacidade de carga radial N (lb pés) |
até 11150 (2507) |
até 11150 (2507) |
até 11150 (2507) |
até 11150 (2507) |
Sistema de montagem | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Compartilhar URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Suporte
Trade Compliance | ![]() |
Fevereiro 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
Maio 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
Agosto 21, 2014 |

Fale Conosco >
Siga os links para obter as informações de contato.
Portal do parceiro AGV >
Através do Portal do Parceiro AGV, você poderá acessar nossos Serviços NDC, como Suporte Técnico, Atendimento ao Cliente e Treinamento. Aqui também é onde você também pode fazer o download do software NDC mais atualizado.Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.