Back to top

Servo Drives Série S400

Esse sistema digital multieixos funciona diretamente com linhas de 115 a 400 V CA e fornece uma corrente de saída de 3 ou 6 Amps rms/fase, contínua. Ele é compatível com Drive 1 mastre e até 7 eixos de extensão, é compatível com CANopen e completamente programável através de uma interface RS232. Esses drives são fornecidos somente para clientes existentes. Para novas aplicações, recomendamos a Série AKD.
EMEA
Disponibilidade limitada fora da Europa
Produtos compatíveis  
Servo Motores síncronos AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de...

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem...

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor...

  • Duas classes de correntes: Corrente Nominal de 3 A e 6 A com tensão principal de até 400 V (6 A exige um ventilador adicional)
  • Operação diretamente da alimentação da rede elétrica, filtro integral da rede elétrica:
    • 1 x 115 V AC, 1 x 230 V AC
    • 3 x 115 V AC, 3 x 230 V AC
    • 3 x 230 V AC, 3 x 400 V AC
  • Circuito de alimentação e regeneração integrados no mestre (primeiro eixo) para uma operação independente
  • Até 7 eixos de extensão em um mestre, os módulos de eixos são idênticos para qualquer tensão
  • Montagem em trilho DIN: Intercambiável entre gabinetes padrão 300mm
  • Todas as conexões blindadas terminam diretamente no amplificador, filtro integral principal
  • Realimentação por Resolver e Encoder seno-cosseno de alta resolução
  • Controle de corrente, controle de velocidade, controle de posição, engrenagem elétrica, RS232, CANopen®
  • Monitor LED e teclado na parte frontal do painel do módulo principal
  • EtherCAT®, PROFIBUS ou SERCOS opcional
  • Emulador do Encoder: compatível com ROD426 (dec./bin.) ou SSI (Gray/bin.) selecionável
  • Controles para o freio do motor
  • Totalmente programável via interface RS232

 

 

Dados técnicos

 

 

S400 M=Master, A=Eixo

Dados relacionados

DIM

403-M

406-M

403-A

406-A

443-M

446-M

403-A

406-A

Tensão de Alimentação

V~

1 x 115 V-10 % ... 3 x 230 V+10 %

3 x 230 V-10 % ... 3 x 400 V+10 %

Energia nominal instalada para a operação do S1

kVA

7

7

-

-

12

12

-

-

tensão nominal do DC link

V=

160 – 310

310 – 560

Corrente nominal de saída (valor RMS, ± 3 %)

A RMS

3

6*

3

6*

3

6*

3

6*

Corrente de pico de saída (máx. 5s, ± 3 %)

A RMS

9

12*

9

12*

9

12*

9

12*

Circuito de regeneração de energia contínuo (RBint)

W

40

40

-

-

40

40

-

-

Circuito de regeneração de energia contínuo (RBext) máx.

W

250

250

-

-

400

400

-

-

Circuito de regeneração de energia pico (RBext) máx.

kW

4.8

4.8

-

-

16

16

-

-

* = com ventilador

Tamanhos para gabinetes de distribuição de 300 mm

 

Tipo

Mestre

Eixo

Altura

245 mm

245 mm

Largura

100 mm

50 mm

Profundidade

225 mm

225 mm

Profundidade com conectores

245 mm

245 mm

Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfAccessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 (REV 7/2019) English 02 Jul 2019 9.8 MB
pdfS300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual English 05 Dez 2018 2.7 MB
pdfS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS DP Fieldbus Interface Manual English 05 Dez 2018 821.14 KB
zipS400 / S600 ASCII Reference English, German 02 Abr 2007 4.78 MB
pdfS400 / S600 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English 05 Dez 2018 804.43 KB
zipS400 / S600 Drive Software Online Help English 04 Abr 2018 1.67 MB
pdfS400 / S600 sercos II Fieldbus Interface Manual English 05 Dez 2018 945.56 KB
pdfS400 Instructions Manual (REV 11/2018) English 05 Nov 2018 2.32 MB
pdfS400 Part Number Scheme English 11 Fev 2015 22.35 KB
pdfS400 Servo Drive Quick Start Guide EN English 15 Jan 2015 260.87 KB
pdfS400 Typenschlüssel English 11 Fev 2015 22.38 KB
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfApprovals and Certifications English, German, Russian 04 Mai 2017 2.66 MB
pdfEAC Certification for Drives English, Russian 06 Jun 2019 1.55 MB
pdfISO 9001:2015 Certificate English, German 07 Set 2019 929.23 KB
pdfSERVOSTAR S400 Declaration of Conformity English 10 Jan 2019 135.11 KB
Relatórios Técnicos
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfProfibus FB10 Function Block Instructions for Siemens S7 English 04 Ago 2015 187.02 KB
pdfS300 and S600 Hyperterminal Communication Application Note English 16 Abr 2007 45.47 KB
pdfS300 and S600 Serial Communication Application Note English 06 Nov 2006 231.73 KB
pdfS400-600_S7_Handling_Function_en-US_RevA English 29 Out 2012 187.02 KB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Abr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 01 Dez 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian 01 Jan 2019 11.43 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Fev 2016 11.05 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen S400 Servoverstärker Broschüre DE German 01 Out 2015 913.46 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Kollmorgen S400 Servo Drive Brochure UK English 01 Out 2015 862.47 KB
S400 Brochure EN Rev2010 English 31 Out 2011 594.95 KB
Kollmorgen S400 Servoazionamenti Opuscolo IT Italian 01 Out 2015 864.03 KB
Drawings
Título Idioma Data Tamanho Email
dxfS400 2D Dimension Drawing Isometric, DXF English 05 Set 2017 953.07 KB
zipS400 3D Models, DXF English 05 Set 2017 1.13 MB
zipS400 3D Models, SAT English 05 Set 2017 1.43 MB
Firmware
Título Idioma Data Tamanho Email
zipS400 Firmware BiSS & EtherCAT support
Release: 6.98_ND0
English 05 Set 2017 823.39 KB
zipS400 Firmware Standard
Release: 7.76_ND0
English 05 Set 2017 812.56 KB
Software
Título Idioma Data Tamanho Email
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285)
Release: 5.53-285
English, German 17 Out 2011 7.04 MB
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285)
Release: 5.53-285
English, German 17 Out 2011 7.04 MB
Tools
Título Idioma Data Tamanho Email
zipS400 / S600 Motor Database (DB & CSV)
Release: 140
German 01 Mar 2015 63.52 KB
xlsmAnyDim
Release: 2.38
English 14 Jan 2019 2.42 MB
xlsAsynchron Motor Data
Release: 1.1
English 01 Dez 2008 57.5 KB
zipCalcLookUp v5.2b
Release: 5.2b
English 01 Jan 2011 824.94 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool
Release: 3.2.9
English 01 Jun 2016 195.16 KB
Fieldbus Support
Título Idioma Data Tamanho Email
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier
Release: –
English, German 02 Nov 2009 135 KB
pptProfibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700
Release: A
English 18 Nov 2009 945.5 KB
pdfProfibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 Rev. B
Release: B
English 12 Jan 2018 244.73 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7
Release: 2.4
English 02 Abr 2012 1.05 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File
Release: 1.11
English 01 Nov 2011 55.38 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples
Release: 2.0
English 01 Jan 2009 1.41 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 SV14 Sample
Release: 2.0
English 01 Mar 2011 1.55 MB
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier
Release: –
English, German 02 Nov 2009 135 KB
zipS400 / S600 CANopen EDS File v30
Release: 30
English 03 Jan 2011 28.2 KB
xmlS400 / S600 EtherCAT Device Description XML File
Release: 9
English 03 Jan 2011 278.58 KB