Back to top

Drive programável AKD PDMM™ - Master multieixos

O drive programável AKD PDMM™ combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre compatível com sete ou mais eixos AKD adicionais em um pacote único e compacto. Fornece controle integrado para vários eixos de alto desempenho, interfaces de I/O e HMI completas e inclui os recursos de automação completos da Kollmorgen Automation Suite™ – oferecendo a você um ambiente de desenvolvimento único e dimensionável para máquinas baseadas em AKD, PDMM e PAC.

Global
Produto disponível em todo o mundo
PDMM-FrontView1-Large.png

Recursos

Benefícios

  • Espaço no painel, custos de cabeamento e tempo de montagem reduzidos com o eixo do Servo Drive AKD, uma máquina programável com eixos múltiplos e Controle de movimento em um único pacote – eliminando a necessidade de um controle separado em várias aplicações.
  • Acelera o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento dimensionável para programar o AKD PDMM, além de aplicações baseadas em PAC com até 128 eixos.
  • Minimize os riscos e maximize o desempenho com nosso hardware de drive AKD líder do setor integrado à arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
  • Ofereça recursos avançados em uma máquina de alto desempenho com as vantagens dos recursos de coengenharia da Pipe Network™ e da Kollmorgen
  • Controla vários servoeixos de alto desempenho sem necessidade de um controle separado, economizando espaço no gabinete e custos de cabeamento.
  • Monte um sistema completo com desempenho ideal usando drives, motores, módulos de I/O, painéis HMI e outros componentes projetados para funcionar juntos.

Recursos

  • O Kollmorgen Automation Suite™ oferece programação, teste, configuração e comissionamento completamente integrados
  • O utilitário integrado do servidor da web simplifica o serviço
  • Controle 20 ou mais eixos* reduzindo ao mesmo tempo o espaço ocupado pela máquina:
    • Controle de movimento master de múltiplos eixos EtherCAT com um eixo de drive padrão AKD™
    • IEC61131-3 soft PLC completo para o controle da máquina, compatível com até 5 linguagens de programação
    • Opção de PLCopen para movimento ou Pipe Network™ para a programação do controle de movimento
    • A memória não volátil de 32 KB armazena dados da máquina para eliminar desperdícios na reinicialização após um corte de energia
    • O slot para cartão SD simplifica o backup e o comissionamento, sem a utilização de um PC
    • O I/O incluído abrange 13 entradas digitais, 4 saídas digitais, 1 entrada analógica, 1 saída analógica (expansível com I/O remoto AKT series)
  • Funciona com o Kollmorgen Visualization Builder™ para a programação de painéis de interface humano-máquina AKI
  • Permite a compatibilidade plug-and-play com o Servo motor
  • Proporciona acesso a todas as vantagens da variedade de plataformas de motores da Kollmorgen, incluindo AKM™, CDDR™ e outras tecnologias do acoplamento direto
  • É compatível com o feedback do desempenho em tempo real dos dispositivos inteligentes de feedback (SFD), EnDat2.2, 01, BiSS, codificador analógico Sine/Cos, codificador incremental, HIPERFACE® e determinador
  • A sintonia automática de frequência completa garante o movimento perfeito em todo o visão do desempenho

* O número máximo de eixos depende da complexidade do movimento/automação e do desempenho

Especificações

120/240 VAC
1 e 3 fases
Corrente contínua (Arms) Pico de corrente (Arms) H
(mm/polegadas)
W
(mm/polegadas)
D
(mm/polegadas)
AKD-M00306-xxEC-0000 3 9 168 / 6.61 89 / 3.50 156 / 6.14
AKD-M00606-xxEC-0000 6 18 168 / 6.61 89 / 3.50 156 / 6.14
AKD-M01206-xxEC-0000 12 30 196 / 7.72 95.3 / 3.75 187 / 7.36
AKD-M02406-xxEC-0000 24 48 248 / 9.76 100 / 3.94 228 / 8.98
240/400/480 VAC
3 fases
Corrente contínua (Arms) Pico de corrente (Arms) H
(mm/polegadas)
W
(mm/polegadas)
D
(mm/polegadas)
AKD-M00307-xxEC-0000 3 9 256 / 10.08 100 / 3.94 185 / 7.28
AKD-M00607-xxEC-0000 6 18 256 / 10.08 100 / 3.94 185 / 7.28
AKD-M01207-xxEC-0000 12 30 256 / 10.08 100 / 3.94 185 / 7.28
AKD-M02407-xxEC-0000 24 48 306 / 12.05 100 / 3.94 228 / 8.98
AKD-M04807-xxEC-0000 48 96 385 / 15.16 185 / 7.28 225 / 8.85

"xx" : MC ou M1
MC = 800MHz CPU, M1 = 1.2GHz CPU

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho
pdfAKD 48A TUV Safety Certificate English, German 25 Ago 2015 609.75 KB Copy URL
pdfAKD EU RoHS Declaration (RoHS10) English 06 Jan 2021 78.38 KB Copy URL
pdfAKD EU RoHS Declaration (RoHS6) English, German 01 Out 2015 44.37 KB Copy URL
pdfAKD-x04807 EU Declaration of Conformity English 20 Out 2017 15.9 KB Copy URL
pdfApprovals and Certifications English, German, Russian 04 Mai 2017 2.66 MB Copy URL
pdfEAC Certification for Drives English, Russian 06 Jun 2019 1.55 MB Copy URL
pdfISO 9001:2015 Certificate English, German 07 Set 2019 929.23 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity AKD English 20 Mai 2020 562.62 KB Copy URL
Kollmorgen WEEE Statement (RoHS, RoHS2 and EU Directive 2012/19) English, German 05 Jun 2020 Copy URL
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
AKD Scalability Brochure EN RevC English 20 Out 2014 5.32 MB
Kollmorgen AKD PDMM Servo Drive Flyer revB English 18 Nov 2013 859.11 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
PDMM Brochure revA EN English 16 Jan 2012 10.37 MB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Drawings
Título Idioma Data Tamanho
pdf12 AMP Power Cable English 13 Nov 2012 87.96 KB Copy URL
pdf12 AMP Power Cable With Brake English 13 Nov 2012 53.81 KB Copy URL
pdf24 AMP Power Cable English 13 Nov 2012 48.23 KB Copy URL
pdf24 AMP Power Cable With Brake English 13 Nov 2012 72.42 KB Copy URL
2D/3D Models for AKD-PDMM 120-240Vac, 12A English 15 Ago 2018 Copy URL
2D/3D Models for AKD-PDMM 120-240Vac, 3A, 6A English 15 Ago 2018 Copy URL
2D/3D Models for AKD-PDMM 240-480Vac, 3A, 6A, 12A English 15 Ago 2018 Copy URL
pdf6 AMP Power Cable English 13 Nov 2012 48.16 KB Copy URL
pdfFeedback Resolver Cable English 13 Nov 2012 106.14 KB Copy URL
pdfSine Encoder Feedback Cable English 13 Nov 2012 164.84 KB Copy URL
Sample Projects
Título Idioma Data Tamanho
zipKAS Sample Project Coordinated Motion CDS EN Rev01
Release: –
English 23 Out 2013 351.23 KB Copy URL
zipKAS Sample Project EtherNetIP with RSLogix EN Rev01
Release: –
English 23 Out 2013 1.24 MB Copy URL
zipKAS Sample Project Index Stop Pipe Network EN Rev02
Release: –
English 23 Out 2013 140.45 KB Copy URL
zipKAS Sample Project PLCopen Rotary Knife EN Rev03
Release: –
English 23 Out 2013 289.5 KB Copy URL
Article
EOT (End of Travel) Software Position Limits in a KAS application In a KAS PxMM application program, to setup software End Of Travel (EOT) position limits: Continually monitor (read) actual axis position. Use MC_ReadActPos function block (if using...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...
Shared Drive in PDMM or PCMM Application Fails to Mount The PxMM can work with data from an external or shared drive. Mounting is the software process in the PxMM that enables it to read and write data to/from a shared drive. If the mounting process fails...
Remote Viewing of an AKI HMI For remote viewing, the AKI terminal contains a remote VNC server that can connect to a remote VNC viewer in another device (example: PC) either in the same building or remotely through the...
Connecting Motion Control in the Factory The attached paper reviews options that are available for Ethernet and non-Ethernet connections within a motion controller. It begin with a summary of what information can be transferred in and out...

Pages