Back to top

Cabos Ethernet

Fornecemos cabos Ethernet de nível industrial protegidos que garantem uma operação confiável com a mínima latência de rede possível. Esses cabos de alta qualidade apresentam um material de revestimento PUR que proporcionam uma durabilidade excepcional, sendo adequados para aplicações industriais em qualquer lugar do mundo.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Imagem grande dos cabos Ethernet

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Article
Sporadic Error Message F04 with Linear Measuring Systems With linear measuring systems sporadic errors F04, have been observed. A possible solution could be the use of a double shielded signal cable. Connect the inner shield one one end to...
Feedback Cables [toc] General Technical data of feedback cables depend on the used cable material. US cables have different data from EU cables. Differences are especially: Temperature range Cable...
Cables  Part number scheme Since 2012 the "talking" Part Number Schemes central / decentralized (AKD-C/N)  helps with identifying the European cables. Order codes for cables...
Hybrid Cables [toc] General Technical data of hybrid cables depends upon the cable material. US cables have different data from EU cables. Particular differences include: Temperature range...
Splitter Adapter Valid for AKM, AKMH, AKD, S300, S700 Power supply for the feedback and signal evaluation of the two wire SFD3 and Hiperface DSL feedback systems require an electronic, which is built into the...

Pages