Back to top

Cabos Ethernet

Fornecemos cabos Ethernet de nível industrial protegidos que garantem uma operação confiável com a mínima latência de rede possível. Esses cabos de alta qualidade apresentam um material de revestimento PUR que proporcionam uma durabilidade excepcional, sendo adequados para aplicações industriais em qualquer lugar do mundo.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Imagem grande dos cabos Ethernet

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Article
Strombelastbarkeit [toc] Europa Die unten angegebenen Werte sind Richtwerte, die Darstellung ist stark vereinfacht. Für normgemäße Installationen verwenden Sie für Industriemaschinen die Angaben in EN 60204...
Kabel  Typenschlüssel Bei der Identifizierung der europäischen Leitungen helfen ab 2012 die "sprechenden" Typenschlüssel zentral / dezentral für alle konfektionierten Leitungen...
Sporadische Fehlermeldung F04 mit linearen Messsystemen Beim Einsatz von linearen Messsystemen sind sporadische Fehler, F04, beobachtet worden. Mögliche Abhilfe schaffen doppelt geschirmte Signalkabel, bei denen der Innenschim...
Typenschlüssel Benutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.  AKD2G AKD-BPTM AKD-C AKD-N AKM AKMH Cartridge DDR DBL-DBK ERD ICH-MCH KBM...
Cable Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS REACH SVHC Feedback Cable     EN / DE   yes   yes...

Pages